НачалоХодова частКомпоненти за веригиКомплекти звена396-9703: Монтажен комплект на звено на верига
Начало
Ходова частКомпоненти за веригиКомплекти звена
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига

Свързващ възел за натоварване от общ характер

Марка: Cat

Изображения на продукти
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига
396-9703: Монтажен комплект на звено на верига

Свързващ възел за натоварване от общ характер

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Части, включени в този комплект

В момента няма части, асоциирани с този комплект.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с вашия търговец

Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
.

ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 396-9703

Мерна единица

САЩМетрични
Наклон на гъсенична верига (мм): 202,81
Наклон на гъсенична верига (инч): 7,985
Брой секции на веригата: 41
Размер на болт (инч): 3/4
Размер на болт (мм): 3/4
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,677
Rail To Bushing OD (mm): 41,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,295
Rail To Bushing OD (in): 1,638
Bushing OD (in): 2,864
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Link Outside Spread (in): 7,205
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72,75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89,3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10,315
Link Inside Spread Roller (mm): 102,5
Link Height (in): 5,197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 396-9703

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D6T

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт