AcasăTren de rulare​Componente de șenilăAnsambluri de legătură396-9703: Ansamblu legătură - șenilă
Acasă
Tren de rulare​Componente de șenilăAnsambluri de legătură
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă
396-9703: Ansamblu legătură - șenilă

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 396-9703

Unități de măsură

SUAMetric
Pasul șinei (mm): 202,81
Pasul șinei (in): 7,985
Număr de secțiuni șină: 41
Dimensiune șurub (in): 3/4
Dimensiune șurub (mm): 3/4
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,677
Rail To Bushing OD (mm): 41,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,295
Rail To Bushing OD (in): 1,638
Bushing OD (in): 2,864
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Link Outside Spread (in): 7,205
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72,75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89,3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10,315
Link Inside Spread Roller (mm): 102,5
Link Height (in): 5,197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 396-9703

TRACTOARE CU SENILE

D6T

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert