Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣυναρμολογήσεις συνδέσμων
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας

Συγκρότημα συνδέσμου γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας
396-9703: Συγκρότημα συνδέσμου ερπύστριας

Συγκρότημα συνδέσμου γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 396-9703

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Βήμα ερπύστριας (mm): 202,81
Βήμα ερπύστριας (ίντσες): 7,985
Αριθμός τμημάτων τροχιάς: 41
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 3/4
Μέγεθος μπουλονιού (mm): 3/4
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,677
Rail To Bushing OD (mm): 41,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,295
Rail To Bushing OD (in): 1,638
Bushing OD (in): 2,864
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Link Outside Spread (in): 7,205
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72,75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89,3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10,315
Link Inside Spread Roller (mm): 102,5
Link Height (in): 5,197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 396-9703

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6T

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό