Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące396-9703: Zespół ogniwa
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące396-9703: Zespół ogniwa

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 396-9703

Opis:
Zespoły ogniw, napędzane przez koła napędowe i zwolnicę, podpierają ciężar maszyny, stanowią miejsce montażu nakładek ogniw gąsienicy oraz szynę, po której maszyna się porusza.

Atrybuty:
• Gąsienice ogólnego przeznaczenia opracowano jako ekonomiczną opcję dla maszyn w późniejszym etapie eksploatacji lub rzadziej używanych. Jest oferowany w niskiej cenie początkowej i przeznaczony do użytku aż do jego zniszczenia. Wszystkie podwozia Cat® są objęte gwarancją na podwozie i wyprodukowane przez Caterpillar. Hartowanie i kontrole jakości zapewniają wydajność niezbędną w miejscu pracy.
• Uszczelnione i smarowane gąsienice Cat® (SALT) utrzymują środek smarny w układzie podwozia i zapobiegają przedostawaniu się cząstek ścierających do wewnątrz. Eliminuje wewnętrzne zużycie sworzni i tulei, zmniejszając koszty konserwacji i przestoje, jednocześnie zwiększając żywotność i łatwość serwisowania. SALT oferuje uniwersalną konfigurację podwozia do szerokiego zakresu warunków pod stopami, w połączeniu z konstrukcją gąsienic dostosowaną do Twojej maszyny i środowiska pracy.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 396-9703

Jednostki miary

USAMetryczny

Podziałka ogniwa gąsienicy (cale):

7,985

Rozmiar śruby (cale):

3/4

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.677

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.295

Rail To Bushing OD (in):

1.638

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.205

Rail To Pin Boss OD (in):

1.839

Bolt Hole Diameter (in):

0.802

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.406

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.516

Pin Length (in):

10.315

Link Height (in):

5.197

Link Inside Spread Roller (in):

4.035

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 396-9703

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6T

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione