HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor434-1393: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
434-1393: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING
434-1393: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
Integral pakning med kantbundet gummi
O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
0.8 mm paksu laippatiiviste
15,54 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning
0,8 mm flangepakning med to bolte
O-ringspakning med en indvending diameter på 23,39 mm
44,04 mm indvendig diameter O-ringstætning
O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
27,22 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring ansigtsforsegling
8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
37,77mm indvendig diameter tætning-O-ring
Tætning til åbningsdæksel til åndefilter i krumtaphus
0,8 mm tyk oliepakning
0.8mm tyk pakning
100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
Motorolie støvhætte
8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
31,34 mm indvendig diameter O-ring tætning
PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
434-1393: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummi
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummiAntal: 1
114-4427: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
114-4427: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiiviste
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiivisteAntal: 3
118-5068: 15,54 mm indvendig diameter tætning-O-ring
118-5068: 15,54 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakningAntal: 1
2P-3760: 0,8 mm flangepakning med to bolte
2P-3760: 0,8 mm flangepakning med to bolteAntal: 2
6V-3683: O-ringspakning med en indvending diameter på 23,39 mm
6V-3683: O-ringspakning med en indvending diameter på 23,39 mmAntal: 1
8J-4351: 44,04 mm indvendig diameter O-ringstætning
8J-4351: 44,04 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 2
5K-9090: 27,22 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring ansigtsforsegling
5K-9090: 27,22 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring ansigtsforseglingAntal: 4
9X-7378: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
9X-7378: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
210-9246: 37,77mm indvendig diameter tætning-O-ring
210-9246: 37,77mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
109-7425: Tætning til åbningsdæksel til åndefilter i krumtaphus
109-7425: Tætning til åbningsdæksel til åndefilter i krumtaphusAntal: 1
4N-1151: 0,8 mm tyk oliepakning
4N-1151: 0,8 mm tyk oliepakningAntal: 1
2P-4305: 0.8mm tyk pakning
2P-4305: 0.8mm tyk pakningAntal: 4
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
8C-3445: Motorolie støvhætte
8C-3445: Motorolie støvhætteAntal: 2
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 2
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 1
109-0078: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0078: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
5P-8210: 31,34 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8210: 31,34 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 2
109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 2
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 3
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 3
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
Viser 1 til 28 af 28
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 434-1393
Sæt indeholder: Støvhætte, stik, fastgørelse, pakninger, tætninger,
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 434-1393

MARINE PRODUKTER

3406E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert