HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett434-1393: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
434-1393: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
434-1393: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER

Midtre og nedre sett

Merke: Cat

Produktbilder
43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
Kantbundet gummi Integrert tetning
19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
0,8 mm tykk flenspakning
15,54 mm innvendig diameter tetning-O-ring
1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel
0,8 mm two bolt flenspakning
23,39 mm tetningsring med innvendig diameter
27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
44,04 mm innvendig diameter O-ringtetning
8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
31,34 mm innvendig diameter O-Ringstetning
40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
37,77 mm innvendig diameter tetning-O-ring
Dekseltetning for veivhusutluftingsåpning
0,8 mm tykk pakning til oljetank
0.8 mm tykk pakning
100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Støvhette for motorolje
11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
434-1393: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER

Midtre og nedre sett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
126-4935: Kantbundet gummi Integrert tetning
126-4935: Kantbundet gummi Integrert tetningAntall: 1
114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
4N-0699: 0,8 mm tykk flenspakning
4N-0699: 0,8 mm tykk flenspakningAntall: 3
118-5068: 15,54 mm innvendig diameter tetning-O-ring
118-5068: 15,54 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel
198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdekselAntall: 1
2P-3760: 0,8 mm two bolt flenspakning
2P-3760: 0,8 mm two bolt flenspakningAntall: 2
6V-3683: 23,39 mm tetningsring med innvendig diameter
6V-3683: 23,39 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 4
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 2
8J-4351: 44,04 mm innvendig diameter O-ringtetning
8J-4351: 44,04 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
9X-7378: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
9X-7378: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
5P-8210: 31,34 mm innvendig diameter O-Ringstetning
5P-8210: 31,34 mm innvendig diameter O-RingstetningAntall: 2
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 3
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 3
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 2
5P-5846: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
5P-5846: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 2
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
210-9246: 37,77 mm innvendig diameter tetning-O-ring
210-9246: 37,77 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
109-7425: Dekseltetning for veivhusutluftingsåpning
109-7425: Dekseltetning for veivhusutluftingsåpningAntall: 1
4N-1151: 0,8 mm tykk pakning til oljetank
4N-1151: 0,8 mm tykk pakning til oljetankAntall: 1
2P-4305: 0.8 mm tykk pakning
2P-4305: 0.8 mm tykk pakningAntall: 4
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 2
8C-3445: Støvhette for motorolje
8C-3445: Støvhette for motoroljeAntall: 2
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
Viser 1 til 28 av 28
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 434-1393
Settet inneholder: Støvhette, plugg, feste, pakninger, tetninger,
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 434-1393

BÅTPRODUKTER

3406E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert