StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze434-1393: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
434-1393: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
434-1393: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Produktbilder
43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
Kantenverleimte Gummidichtung Integrale Dichtung
19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
0,8 mm dicke Flanschdichtung
15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
1,2 mm dicke Zylinderblockdeckeldichtung
0,8 mm dicke 2-Bolzen-Flanschdichtung
23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
Hydraulik-O-Ring Gleitringdichtung mit 27,22 mm Außendurchmesser
8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
44,04 mm Innendurchmesser O-Dichtring
8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
31,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
O-Dichtring mit 29,74 mm Innendurchmesser
37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
Dichtungsabdeckung für die Kurbelgehäuse-Entlüfter Öffnung
0,8 mm dicke Ölwannendichtung
0,8 mm dicke Dichtung
Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser
37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring
8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
Motoröl-Staubkappe
11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
434-1393: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

109-0073: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
109-0073: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
126-4935: Kantenverleimte Gummidichtung Integrale Dichtung
126-4935: Kantenverleimte Gummidichtung Integrale DichtungAnzahl: 1
114-4427: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
114-4427: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
4N-0699: 0,8 mm dicke Flanschdichtung
4N-0699: 0,8 mm dicke FlanschdichtungAnzahl: 3
118-5068: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
118-5068: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
198-1517: 1,2 mm dicke Zylinderblockdeckeldichtung
198-1517: 1,2 mm dicke ZylinderblockdeckeldichtungAnzahl: 1
2P-3760: 0,8 mm dicke 2-Bolzen-Flanschdichtung
2P-3760: 0,8 mm dicke 2-Bolzen-FlanschdichtungAnzahl: 2
6V-3683: 23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
6V-3683: 23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
5K-9090: Hydraulik-O-Ring Gleitringdichtung mit 27,22 mm Außendurchmesser
5K-9090: Hydraulik-O-Ring Gleitringdichtung mit 27,22 mm AußendurchmesserAnzahl: 4
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 2
8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-Dichtring
8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 2
9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
5P-8210: 31,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-8210: 31,34 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 3
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 3
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 2
5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
7M-8485: O-Dichtring mit 29,74 mm Innendurchmesser
7M-8485: O-Dichtring mit 29,74 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
109-7425: Dichtungsabdeckung für die Kurbelgehäuse-Entlüfter Öffnung
109-7425: Dichtungsabdeckung für die Kurbelgehäuse-Entlüfter ÖffnungAnzahl: 1
4N-1151: 0,8 mm dicke Ölwannendichtung
4N-1151: 0,8 mm dicke ÖlwannendichtungAnzahl: 1
2P-4305: 0,8 mm dicke Dichtung
2P-4305: 0,8 mm dicke DichtungAnzahl: 4
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring
109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 2
8C-3445: Motoröl-Staubkappe
8C-3445: Motoröl-StaubkappeAnzahl: 2
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 28 von 28
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 434-1393
Satzinhalt: Staubkappe, Stopfen, Befestigungselement, Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 434-1393

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3406E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.