Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika434-1393: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika
434-1393: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ
434-1393: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ

Zestaw środkowy i dolny

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,77 mm
Uszczelnienie pokrywy otwarcia odpowietrznik skrzyni korbowej
Uszczelka miski olejowej o grubości 0,8 mm
Uszczelka o grubości 0,8 mm
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 100,97 mm
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm
Gumowa pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mm
Kołpak przeciwpyłowy oleju silnikowego
Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 43,82 mm
Zintegrowana uszczelka gumowa klejona krawędziowo
O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Uszczelka kołnierza o grubości 0,8 mm
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 15,54 mm
Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mm
0,8mm dwa śruba kołnierz uszczelka
uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 23,39 mm
Hydrauliczna uszczelka czołowa O-Ring o średnicy zewnętrznej 27,22 mm
Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 44,04 mm
Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 31,34 mm
Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm
PIERŚCIEŃ O-RING
Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 29,74 mm
Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm
Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm
Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
434-1393: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ

Zestaw środkowy i dolny

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

210-9246: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,77 mm
210-9246: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,77 mmIlość: 1
109-7425: Uszczelnienie pokrywy otwarcia odpowietrznik skrzyni korbowej
109-7425: Uszczelnienie pokrywy otwarcia odpowietrznik skrzyni korbowejIlość: 1
4N-1151: Uszczelka miski olejowej o grubości 0,8 mm
4N-1151: Uszczelka miski olejowej o grubości 0,8 mmIlość: 1
2P-4305: Uszczelka o grubości 0,8 mm
2P-4305: Uszczelka o grubości 0,8 mmIlość: 4
109-0077: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 100,97 mm
109-0077: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 100,97 mmIlość: 1
109-0078: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm
109-0078: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mmIlość: 1
214-7566: Gumowa pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
214-7566: Gumowa pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 2
3J-1907: O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mm
3J-1907: O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mmIlość: 1
8C-3445: Kołpak przeciwpyłowy oleju silnikowego
8C-3445: Kołpak przeciwpyłowy oleju silnikowegoIlość: 2
109-0073: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 43,82 mm
109-0073: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 43,82 mmIlość: 2
126-4935: Zintegrowana uszczelka gumowa klejona krawędziowo
126-4935: Zintegrowana uszczelka gumowa klejona krawędziowoIlość: 1
114-4427: O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
114-4427: O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mmIlość: 1
4N-0699: Uszczelka kołnierza o grubości 0,8 mm
4N-0699: Uszczelka kołnierza o grubości 0,8 mmIlość: 3
118-5068: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 15,54 mm
118-5068: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 15,54 mmIlość: 2
198-1517: Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mm
198-1517: Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mmIlość: 1
2P-3760: 0,8mm dwa śruba kołnierz uszczelka
2P-3760: 0,8mm dwa śruba kołnierz uszczelkaIlość: 2
6V-3683: uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 23,39 mm
6V-3683: uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 23,39 mmIlość: 1
5K-9090: Hydrauliczna uszczelka czołowa O-Ring o średnicy zewnętrznej 27,22 mm
5K-9090: Hydrauliczna uszczelka czołowa O-Ring o średnicy zewnętrznej 27,22 mmIlość: 4
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 2
8J-4351: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 44,04 mm
8J-4351: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 44,04 mmIlość: 2
9X-7378: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
9X-7378: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 1
5P-8210: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 31,34 mm
5P-8210: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 31,34 mmIlość: 2
109-0072: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm
109-0072: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mmIlość: 1
214-7568: PIERŚCIEŃ O-RING
214-7568: PIERŚCIEŃ O-RINGIlość: 2
7M-8485: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 29,74 mm
7M-8485: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 29,74 mmIlość: 2
5P-5846: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm
5P-5846: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mmIlość: 2
5P-8068: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm
5P-8068: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mmIlość: 3
6V-5048: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
6V-5048: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 3
Wyświetlanie 1 – 28 z 28
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 434-1393
Zawartość zestawu: Kołpak przeciwpyłowy, korek, element złączny, uszczelki, uszczelnienia
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 434-1393

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3406E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem