HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore434-1393: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA OLIO
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
434-1393: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA OLIO
434-1393: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA OLIO

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
Anello di tenuta diametro interno 31,34
Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm
TENUTA ANELLO STOR (SAE 9/16-18)
Diametro interno 29,74 mm Tenuta ad anello
Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm
Diametro interno 37,47 mm Guarnizione O-Ring
Anello di tenuta diametro interno 8,92 mm
diametro interno 37,77 mm Guarnizione-O-Ring
Tenuta coperchio apertura sfiato carter
Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,8 mm
Guarnizione spessa 0,8 mm
Diametro interno 100,97 mm Tenuta ad anello
Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello
8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mm
diametro interno 11,89 mm Guarnizione-O-Ring
Tappo antipolvere bocchettone di riempimento dell'olio motore
Anello di tenuta diametro interno 43,82 mm
Guarnizione integrale in gomma incollata ai bordi
diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring
0,guarnizione della flangia spessa 8 mm
diametro interno 15,54 mm Guarnizione-O-Ring
Guarnizione del coperchio del monoblocco spessa 1,2 mm
Guarnizione flangia a due bulloni da 0,8 mm
diametro interno 23,39 mm Guarnizione-O-Ring
Anello di tenuta frontale idraulico del diametro esterno di 27,22 mm
diametro interno 8,92 mm Guarnizione-O-Ring
Diametro interno 44,04 mm Tenuta ad anello
Anello di tenuta diametro interno 8,92 mm
434-1393: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA OLIO

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

5P-8210: Anello di tenuta diametro interno 31,34
5P-8210: Anello di tenuta diametro interno 31,34Quantità: 2
109-0072: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm
109-0072: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mmQuantità: 1
214-7568: TENUTA ANELLO STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TENUTA ANELLO STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 2
7M-8485: Diametro interno 29,74 mm Tenuta ad anello
7M-8485: Diametro interno 29,74 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
5P-5846: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm
5P-5846: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mmQuantità: 2
5P-8068: Diametro interno 37,47 mm Guarnizione O-Ring
5P-8068: Diametro interno 37,47 mm Guarnizione O-RingQuantità: 3
6V-5048: Anello di tenuta diametro interno 8,92 mm
6V-5048: Anello di tenuta diametro interno 8,92 mmQuantità: 3
210-9246: diametro interno 37,77 mm Guarnizione-O-Ring
210-9246: diametro interno 37,77 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
109-7425: Tenuta coperchio apertura sfiato carter
109-7425: Tenuta coperchio apertura sfiato carterQuantità: 1
4N-1151: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,8 mm
4N-1151: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,8 mmQuantità: 1
2P-4305: Guarnizione spessa 0,8 mm
2P-4305: Guarnizione spessa 0,8 mmQuantità: 4
109-0077: Diametro interno 100,97 mm Tenuta ad anello
109-0077: Diametro interno 100,97 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello
109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mm
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mmQuantità: 2
3J-1907: diametro interno 11,89 mm Guarnizione-O-Ring
3J-1907: diametro interno 11,89 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
8C-3445: Tappo antipolvere bocchettone di riempimento dell'olio motore
8C-3445: Tappo antipolvere bocchettone di riempimento dell'olio motoreQuantità: 2
109-0073: Anello di tenuta diametro interno 43,82 mm
109-0073: Anello di tenuta diametro interno 43,82 mmQuantità: 2
126-4935: Guarnizione integrale in gomma incollata ai bordi
126-4935: Guarnizione integrale in gomma incollata ai bordiQuantità: 1
114-4427: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring
114-4427: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
4N-0699: 0,guarnizione della flangia spessa 8 mm
4N-0699: 0,guarnizione della flangia spessa 8 mmQuantità: 3
118-5068: diametro interno 15,54 mm Guarnizione-O-Ring
118-5068: diametro interno 15,54 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
198-1517: Guarnizione del coperchio del monoblocco spessa 1,2 mm
198-1517: Guarnizione del coperchio del monoblocco spessa 1,2 mmQuantità: 1
2P-3760: Guarnizione flangia a due bulloni da 0,8 mm
2P-3760: Guarnizione flangia a due bulloni da 0,8 mmQuantità: 2
6V-3683: diametro interno 23,39 mm Guarnizione-O-Ring
6V-3683: diametro interno 23,39 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
5K-9090: Anello di tenuta frontale idraulico del diametro esterno di 27,22 mm
5K-9090: Anello di tenuta frontale idraulico del diametro esterno di 27,22 mmQuantità: 4
3J-7354: diametro interno 8,92 mm Guarnizione-O-Ring
3J-7354: diametro interno 8,92 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
8J-4351: Diametro interno 44,04 mm Tenuta ad anello
8J-4351: Diametro interno 44,04 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
9X-7378: Anello di tenuta diametro interno 8,92 mm
9X-7378: Anello di tenuta diametro interno 8,92 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 28 di 28
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 434-1393
Il kit contiene: Cappuccio antipolvere, tappo, dispositivo di fissaggio, guarnizioni, tenute,
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 434-1393

PRODOTTI MARINI

3406E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto