AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat434-1393: SARJALOHKOT JA ÖLJYPANNUN TIIVISTEET
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
434-1393: SARJALOHKOT JA ÖLJYPANNUN TIIVISTEET
434-1393: SARJALOHKOT JA ÖLJYPANNUN TIIVISTEET

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mm
Reuna sidottu kumi Integroitu Tiiviste
19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
0.8 mm paksu laippatiiviste
15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
Kaksipulttinen laipan tiiviste. 0,8 mm
23.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
27,22 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
44.04 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Kampikammion hengityslaitteen avattavan kannen tiiviste
0,8 mm paksu öljypohjan tiiviste
0,8 mm paksu tiiviste
100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
Moottoriöljyn pölysuojus
11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
434-1393: SARJALOHKOT JA ÖLJYPANNUN TIIVISTEET

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

5P-8210: 31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8210: 31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
109-0072: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
109-0072: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 3
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 3
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 2
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
109-0073: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mm
109-0073: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mmMäärä: 2
126-4935: Reuna sidottu kumi Integroitu Tiiviste
126-4935: Reuna sidottu kumi Integroitu TiivisteMäärä: 1
114-4427: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
114-4427: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiiviste
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiivisteMäärä: 3
118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiivisteMäärä: 1
2P-3760: Kaksipulttinen laipan tiiviste. 0,8 mm
2P-3760: Kaksipulttinen laipan tiiviste. 0,8 mmMäärä: 2
6V-3683: 23.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-3683: 23.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5K-9090: 27,22 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
5K-9090: 27,22 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 4
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
8J-4351: 44.04 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
8J-4351: 44.04 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 2
9X-7378: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
9X-7378: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 1
210-9246: 37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
210-9246: 37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
109-7425: Kampikammion hengityslaitteen avattavan kannen tiiviste
109-7425: Kampikammion hengityslaitteen avattavan kannen tiivisteMäärä: 1
4N-1151: 0,8 mm paksu öljypohjan tiiviste
4N-1151: 0,8 mm paksu öljypohjan tiivisteMäärä: 1
2P-4305: 0,8 mm paksu tiiviste
2P-4305: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 4
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mmMäärä: 2
8C-3445: Moottoriöljyn pölysuojus
8C-3445: Moottoriöljyn pölysuojusMäärä: 2
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 28 / 28
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 434-1393 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Pölykorkki, tulppa, kiinnike, tiivisteet, tiivisteet,
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 434-1393

MERITUOTTEET

3406E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa