BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine434-1393: KIT BLOK & GASKET BAK PENAMPUNG OLI
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine
434-1393: KIT BLOK & GASKET BAK PENAMPUNG OLI
434-1393: KIT BLOK & GASKET BAK PENAMPUNG OLI

Kit Tengah dan Bawah

Merek: Cat

Gambar Produk
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 31,34mm
SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 37,47 mm
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 29,74 mm
Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 43,82mm
Seal Integral Karet Terikat Tepi
Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
Gasket Flensa Tebal 0,8 mm
15,54 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
Gasket Penutup Blok Silinder Tebal 1,2 mm
Gasket Flensa Dua Baut 0,8 mm
Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,39 mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 44,04 mm
Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 27,22mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
Seal-O-Ring Diameter Dalam 37,77 mm
Seal Penutup Bukaan Breather Karter
Gasket Bak Penampung Oli dengan Tebal 0,8 mm
Gasket dengan Tebal 0,8 mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 100,97 mm
Tutup Debu Oli Engine
Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mm
Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mm
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 37,47 mm
434-1393: KIT BLOK & GASKET BAK PENAMPUNG OLI

Kit Tengah dan Bawah

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

5P-8210: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 31,34mm
5P-8210: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 31,34mmKuantitas: 2
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Kuantitas: 2
109-0072: Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64mm
109-0072: Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64mmKuantitas: 1
6V-5048: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
6V-5048: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mmKuantitas: 3
5P-5846: Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64mm
5P-5846: Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64mmKuantitas: 2
5P-8068: Seal O-Ring Diameter Dalam 37,47 mm
5P-8068: Seal O-Ring Diameter Dalam 37,47 mmKuantitas: 3
7M-8485: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 29,74 mm
7M-8485: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 29,74 mmKuantitas: 2
109-0073: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 43,82mm
109-0073: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 43,82mmKuantitas: 2
126-4935: Seal Integral Karet Terikat Tepi
126-4935: Seal Integral Karet Terikat TepiKuantitas: 1
114-4427: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
114-4427: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mmKuantitas: 1
4N-0699: Gasket Flensa Tebal 0,8 mm
4N-0699: Gasket Flensa Tebal 0,8 mmKuantitas: 3
118-5068: 15,54 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
118-5068: 15,54 mm Diameter Dalam Seal-O-RingKuantitas: 2
198-1517: Gasket Penutup Blok Silinder Tebal 1,2 mm
198-1517: Gasket Penutup Blok Silinder Tebal 1,2 mmKuantitas: 1
2P-3760: Gasket Flensa Dua Baut 0,8 mm
2P-3760: Gasket Flensa Dua Baut 0,8 mmKuantitas: 2
6V-3683: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,39 mm
6V-3683: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,39 mmKuantitas: 1
8J-4351: Seal O-Ring Diameter Dalam 44,04 mm
8J-4351: Seal O-Ring Diameter Dalam 44,04 mmKuantitas: 2
5K-9090: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 27,22mm
5K-9090: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 27,22mmKuantitas: 4
9X-7378: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
9X-7378: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mmKuantitas: 1
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-RingKuantitas: 2
210-9246: Seal-O-Ring Diameter Dalam 37,77 mm
210-9246: Seal-O-Ring Diameter Dalam 37,77 mmKuantitas: 1
109-7425: Seal Penutup Bukaan Breather Karter
109-7425: Seal Penutup Bukaan Breather KarterKuantitas: 1
4N-1151: Gasket Bak Penampung Oli dengan Tebal 0,8 mm
4N-1151: Gasket Bak Penampung Oli dengan Tebal 0,8 mmKuantitas: 1
2P-4305: Gasket dengan Tebal 0,8 mm
2P-4305: Gasket dengan Tebal 0,8 mmKuantitas: 4
109-0077: Seal O-Ring Diameter Dalam 100,97 mm
109-0077: Seal O-Ring Diameter Dalam 100,97 mmKuantitas: 1
8C-3445: Tutup Debu Oli Engine
8C-3445: Tutup Debu Oli EngineKuantitas: 2
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mm
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mmKuantitas: 1
214-7566: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mm
214-7566: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mmKuantitas: 2
109-0078: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 37,47 mm
109-0078: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 37,47 mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 28 dari 28
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 434-1393
Kit Berisi: Tutup debu, sumbat, pengencang, gasket, seal,
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 434-1393

PRODUK KAPAL LAUT

3406E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya