Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট434-1393: কিট-ব্লক ও অয়েল প্যান গ্যাস্কেট
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
434-1393: কিট-ব্লক ও অয়েল প্যান গ্যাস্কেট
434-1393: কিট-ব্লক ও অয়েল প্যান গ্যাস্কেট

সেন্ট্রাল ও লোয়ার কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
31.34mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
40.64mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
37.47mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
40.64mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
8.92mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
29.74mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
37.77mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
ক্র্যাঙ্ককেস ব্রিদার ওপেনিং কভার সীল
0.8mm পুরু অয়েল প্যান গ্যাস্কেট
0.8mm পুরু গ্যাস্কেট
100.97mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
37.47mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
8.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল
11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
ইঞ্জিন অয়েল ডাস্ট ক্যাপ
43.82mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
এজ বন্ডেড রাবার ইন্টিগ্রাল সিল
19.18mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
15.54mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
1.2mm পুরু সিলিন্ডারের ব্লক কভার গ্যাস্কেট
0.8mm দুই বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
23.39mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
44.04mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
8.92mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
27.22mm আউটার ব্যাসের হাইড্রোলিক O-রিং ফেস সিল
8.92mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
434-1393: কিট-ব্লক ও অয়েল প্যান গ্যাস্কেট

সেন্ট্রাল ও লোয়ার কিট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
আইটেম অন্তর্ভুক্ত

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

5P-8210: 31.34mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
5P-8210: 31.34mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 2
109-0072: 40.64mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
109-0072: 40.64mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)পরিমাণ: 2
5P-8068: 37.47mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
5P-8068: 37.47mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 3
5P-5846: 40.64mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
5P-5846: 40.64mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 2
6V-5048: 8.92mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
6V-5048: 8.92mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 3
7M-8485: 29.74mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
7M-8485: 29.74mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 2
210-9246: 37.77mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
210-9246: 37.77mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
109-7425: ক্র্যাঙ্ককেস ব্রিদার ওপেনিং কভার সীল
109-7425: ক্র্যাঙ্ককেস ব্রিদার ওপেনিং কভার সীলপরিমাণ: 1
4N-1151: 0.8mm পুরু অয়েল প্যান গ্যাস্কেট
4N-1151: 0.8mm পুরু অয়েল প্যান গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
2P-4305: 0.8mm পুরু গ্যাস্কেট
2P-4305: 0.8mm পুরু গ্যাস্কেটপরিমাণ: 4
109-0077: 100.97mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
109-0077: 100.97mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
109-0078: 37.47mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
109-0078: 37.47mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
214-7566: 8.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল
214-7566: 8.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিলপরিমাণ: 2
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
8C-3445: ইঞ্জিন অয়েল ডাস্ট ক্যাপ
8C-3445: ইঞ্জিন অয়েল ডাস্ট ক্যাপপরিমাণ: 2
109-0073: 43.82mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
109-0073: 43.82mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিংপরিমাণ: 2
126-4935: এজ বন্ডেড রাবার ইন্টিগ্রাল সিল
126-4935: এজ বন্ডেড রাবার ইন্টিগ্রাল সিলপরিমাণ: 1
114-4427: 19.18mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
114-4427: 19.18mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
4N-0699: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
4N-0699: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেটপরিমাণ: 3
118-5068: 15.54mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
118-5068: 15.54mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিংপরিমাণ: 2
198-1517: 1.2mm পুরু সিলিন্ডারের ব্লক কভার গ্যাস্কেট
198-1517: 1.2mm পুরু সিলিন্ডারের ব্লক কভার গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
2P-3760: 0.8mm দুই বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
2P-3760: 0.8mm দুই বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
6V-3683: 23.39mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
6V-3683: 23.39mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
8J-4351: 44.04mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
8J-4351: 44.04mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 2
3J-7354: 8.92mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
3J-7354: 8.92mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 2
5K-9090: 27.22mm আউটার ব্যাসের হাইড্রোলিক O-রিং ফেস সিল
5K-9090: 27.22mm আউটার ব্যাসের হাইড্রোলিক O-রিং ফেস সিলপরিমাণ: 4
9X-7378: 8.92mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
9X-7378: 8.92mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 1
28 এর মধ্যে 1 থেকে 28 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 434-1393 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
কিটে রয়েছে: ডাস্ট ক্যাপ, প্লাগ, ফাস্টনার, গ্যাস্কেট, সিল,
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 434-1393 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3406E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন