6V-2033: Efterbehandlingsklap i aluminiumoxid, børstehjul
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSlibehjul6V-2033: Efterbehandlingsklap i aluminiumoxid, børstehjul
Hjem6V-2033: Efterbehandlingsklap i aluminiumoxid, børstehjul

6V-2033: Efterbehandlingsklap i aluminiumoxid, børstehjul

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Mærke: Cat

Produktbilleder

6V-2033: Efterbehandlingsklap i aluminiumoxid, børstehjul

6V-2033: Efterbehandlingsklap i aluminiumoxid, børstehjul

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Mærke: Cat

Beskrivelse af reservedelsnummer 6V-2033

The Finishing Brush Tool provides a smooth and consistent finish on various surfaces. The flexible flaps conform to the shape of the workpiece, allowing for uniform material removal and surface preparation. This tool is used for tasks such as deburring, blending, polishing, and finishing materials.

Attributes:
• Helps to remove imperfections, burrs, and rough edges from the surface, resulting in a smoother and more polished finish
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Finishing Brush Tool ensures a high-quality finish, consistent results, and improved surface smoothness, making it a valuable tool for various components.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 6V-2033

Måleenheder

    Weight (lb):

    1,225

    Maks. driftshastighed (RPM):

    3.200,0

    Noter:

    Bordfræser, Stativslibemaskiner, Lige slibemaskiner

    Nummer påkrævet:

    2,0

    Klasse:

    Fine

    Farve:

    Rødbrun, Rødbrun

    Optimal driftshastighed (o/min.):

    3.200,0

    Hjulstørrelse (tommer):

    8 x 2

    Hulstørrelse (i):

    3,0

    Massefylde:

    5,0

    Material:

    Polyamide Plastic

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet