Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

6V-2033: Aluminiumoxid-Bürstenrad zur Oberflächenbearbeitung

6V-2033: Aluminiumoxid-Bürstenrad zur Oberflächenbearbeitung

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marke: Cat

Produktbilder

6V-2033: Aluminiumoxid-Bürstenrad zur Oberflächenbearbeitung

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 6V-2033

The Finishing Brush Tool provides a smooth and consistent finish on various surfaces. The flexible flaps conform to the shape of the workpiece, allowing for uniform material removal and surface preparation. This tool is used for tasks such as deburring, blending, polishing, and finishing materials.

Attributes:
• Helps to remove imperfections, burrs, and rough edges from the surface, resulting in a smoother and more polished finish
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Finishing Brush Tool ensures a high-quality finish, consistent results, and improved surface smoothness, making it a valuable tool for various components.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-2033

Maßeinheit

    Weight (lb):

    1,225

    Scheibengröße ('):

    8 x 2

    Materialdichte:

    5,0

    Erforderliche Anzahl:

    2,0

    Anmerkungen:

    Schleifböcke, Geradschleifer

    Farbe:

    Kastanienbraun, Kastanienbraun

    Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

    3.200,0

    Bohrungsgröße ('):

    3,0

    Grade:

    Fine

    Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

    3.200,0

    Material:

    Polyamide Plastic

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt