6V-2033: 마무리 브러시 툴
홈워크숍 공급품마모성마모성 휠6V-2033: 마무리 브러시 툴
홈6V-2033: 마무리 브러시 툴

6V-2033: 마무리 브러시 툴

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

브랜드: Cat

제품 이미지

6V-2033: 마무리 브러시 툴

6V-2033: 마무리 브러시 툴

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

브랜드: Cat

부품 번호 6V-2033에 대한 설명

The Finishing Brush Tool provides a smooth and consistent finish on various surfaces. The flexible flaps conform to the shape of the workpiece, allowing for uniform material removal and surface preparation. This tool is used for tasks such as deburring, blending, polishing, and finishing materials.

Attributes:
• Helps to remove imperfections, burrs, and rough edges from the surface, resulting in a smoother and more polished finish
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Finishing Brush Tool ensures a high-quality finish, consistent results, and improved surface smoothness, making it a valuable tool for various components.

경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 6V-2033 사양

측정 단위

    Weight (lb):

    1.225

    Maximum Operating Speed (RPM):

    3,200.0

    Density:

    5.0

    Wheel Size (in):

    8 x 2

    Notes:

    Bench Grinder, Stand Grinders, Straight Grinders

    Optimum Operating Speed (RPM):

    3,200.0

    Number Required:

    2.0

    Color:

    Maroon, Maroon

    Grade:

    Fine

    Hole Size (in):

    3.0

    Material:

    Polyamide Plastic

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료