StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität562-8083: C175 Repower-Leitungs-Satz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität562-8083: C175 Repower-Leitungs-Satz
562-8083: C175 Repower-Leitungs-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder
562-8083: C175 Repower-Leitungs-Satz
562-8083: C175 Repower-Leitungs-Satz
562-8083: C175 Repower-Leitungs-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

267-2680: 20A Sicherung der Schalttafelabdeckung
267-2680: 20A Sicherung der SchalttafelabdeckungAnzahl: 1
355-9235: SEILZUG AS
355-9235: SEILZUG ASAnzahl: 1
320-6224: BAUGR. SEILZUG
320-6224: BAUGR. SEILZUGAnzahl: 1
443-6180: BAUGR. KABELSTRANG
443-6180: BAUGR. KABELSTRANGAnzahl: 1
459-4704: SEILZUG AS
459-4704: SEILZUG ASAnzahl: 1
547-9303: HALTERUNG
547-9303: HALTERUNGAnzahl: 1
499-7755: BAUGR. KABELSTRANG
499-7755: BAUGR. KABELSTRANGAnzahl: 1
303-1256: 24-Volt-Relais für den Kabelbaum
303-1256: 24-Volt-Relais für den KabelbaumAnzahl: 1
177-4562: Kabelbaum Gummidurchführung
177-4562: Kabelbaum GummidurchführungAnzahl: 17
8T-1893: Halbclip für Einzelschlauch
8T-1893: Halbclip für EinzelschlauchAnzahl: 3
353-7956: 20 mm Gummitülle für die Verkabelung
353-7956: 20 mm Gummitülle für die VerkabelungAnzahl: 3
091-9035: 20 mm dicke Distanzscheibe
091-9035: 20 mm dicke DistanzscheibeAnzahl: 2
1H-3244: 6,5 mm Innendurchmesser Innenzahnscheibe
1H-3244: 6,5 mm Innendurchmesser InnenzahnscheibeAnzahl: 1
264-3617: M10 Interne Zahnsicherungsscheibe
264-3617: M10 Interne ZahnsicherungsscheibeAnzahl: 1
259-7140: 80 mm langer Taper Lock Edelstahlbolzen
259-7140: 80 mm langer Taper Lock EdelstahlbolzenAnzahl: 2
6D-3479: Schleifenklemme mit 14,29 mm Innendurchmesser
6D-3479: Schleifenklemme mit 14,29 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm Sechskantschraube
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm SechskantschraubeAnzahl: 1
8T-4179: M12x1,75 Gewinde Sechskantschraube
8T-4179: M12x1,75 Gewinde SechskantschraubeAnzahl: 3
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 28
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm SechskantschraubeAnzahl: 21
8T-1890: 25,40 mm Innendurchmesser Halber Clip
8T-1890: 25,40 mm Innendurchmesser Halber ClipAnzahl: 17
8T-4171: M6-1 x 12 mm Sechskantschraube
8T-4171: M6-1 x 12 mm SechskantschraubeAnzahl: 4
5P-9297: 9,52 mm Innendurchmesser Schlaufenclip
5P-9297: 9,52 mm Innendurchmesser SchlaufenclipAnzahl: 10
5C-9553: M6-1 x 16 mm Sechskantschraube
5C-9553: M6-1 x 16 mm SechskantschraubeAnzahl: 2
5C-2890: M6 x 1 mm Sechskantmutter
5C-2890: M6 x 1 mm SechskantmutterAnzahl: 2
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 1
547-9298: Kabel
547-9298: KabelAnzahl: 1
547-9297: Kabel
547-9297: KabelAnzahl: 1
545-6765: BAUGR. KABELSTRANG
545-6765: BAUGR. KABELSTRANGAnzahl: 1
268-9433: Vordere Arbeitsscheinwerfer-Befestigungshalterung
268-9433: Vordere Arbeitsscheinwerfer-BefestigungshalterungAnzahl: 1
286-9434: Kabelstrang Drehmomentwandler
286-9434: Kabelstrang DrehmomentwandlerAnzahl: 1
291-0523: BAUGR. KABELSTRANG
291-0523: BAUGR. KABELSTRANGAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 32 von 77Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 562-8083

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 562-8083

LKW

797 797B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt