Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
562-8083: Kit de cablare C175 Repower

562-8083: Kit de cablare C175 Repower

Remotorizare - Înlocuirea motorului 3524 cu C175 pentru utilajul 797B. Kituri și piese suplimentare necesare pentru conversie.

Marcă: Cat

Imaginile produselor

562-8083: Kit de cablare C175 Repower
562-8083: Kit de cablare C175 Repower

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

033-8248: Clip buclă cu diametrul de 11,1 mm

Cantitate: 3

091-0081: Distanțier din oțel cu diametrul interior de 11 mm

Cantitate: 5

091-9035: Șaibă distanțier de 20 mm grosime

Cantitate: 2

125-7875: CM-TUB CONTRACȚIE

Cantitate: 10

125-8534: Placă de montare a clipului de 5 mm grosime

Cantitate: 1

130-5300: Clemă de cablare lată de 35 mm

Cantitate: 3

132-5789: Clemă pentru scară cu lățimea de prindere 20,50 mm

Cantitate: 2

133-6934: Distanțiere cu diametrul exterior de 20 mm

Cantitate: 2

177-4562: Manșon de cauciuc cablaj

Cantitate: 17

183-7121: ȘURUB

Cantitate: 2

1H-3244: Șaibă de blocare a dinților interni cu diametrul interior de 6,5 mm

Cantitate: 1

200-6345: MOUNT-SWIVEL

Cantitate: 2

204-2281: Chingă de cablu din plastic negru, lungime 370,00 mm

Cantitate: 49

204-8000: Montură colier cablu

Cantitate: 3

214-7566: Garnitură inelară FKM 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 2

228-7101: Garnitură inelară FKM 90A de 2,1 x 11,4 mm

Cantitate: 1

249-5293: Cablaj senzor de presiune 18 AWG

Cantitate: 1

259-7140: Știft din oțel inoxidabil cu blocare conică lungă de 80 mm

Cantitate: 2

264-3617: ȘAIBĂ DE BLOCARE

Cantitate: 1

267-2680: Siguranță

Cantitate: 1

267-2744: ANSAMBLU SUPORT

Cantitate: 1

268-9433: Suport de prindere proiector față

Cantitate: 1

286-9434: Cablajul convertizorului de cuplu

Cantitate: 1

291-0523: ANSAMBLU CABLAJ.

Cantitate: 1

302-3908: Distanțier cu diametrul exterior de 20 mm

Cantitate: 2

303-1256: Ansamblu releu

Cantitate: 1

320-3061: Senzor de presiune nominală de 600 kg pascal

Cantitate: 1

320-6224: ANSAMBLU CABLU

Cantitate: 1

326-8116: SIGURANȚĂ

Cantitate: 1

337-9078: Comutator magnetic

Cantitate: 1

344-5675: Piuliță hexagonală M10 x 1,5 mm

Cantitate: 4

350-0664: GRUP SENZOR-PR

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 77

Descriere pentru cod articol 562-8083

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv 1,3-butadienă, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 562-8083

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 562-8083

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită