Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik562-8083: C175 Yeniden güçlendirme kablo tesisatı kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik562-8083: C175 Yeniden güçlendirme kablo tesisatı kiti
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

286-9434: Tork Konvertörü Kablo Tesisatı
286-9434: Tork Konvertörü Kablo TesisatıMiktar: 1
291-0523: DONANIM GRUBU
291-0523: DONANIM GRUBUMiktar: 1
545-6765: DONANIM GRUBU
545-6765: DONANIM GRUBUMiktar: 1
547-9298: Kablo Grubu
547-9298: Kablo GrubuMiktar: 1
547-9297: Kablo Grubu
547-9297: Kablo GrubuMiktar: 1
8T-1894: Tek Hortum Yarım Klipsi
8T-1894: Tek Hortum Yarım KlipsiMiktar: 3
091-0081: 11 mm İç Çaplı Çelik Ara Levhası
091-0081: 11 mm İç Çaplı Çelik Ara LevhasıMiktar: 5
130-5300: 35 mm Genişliğinde Kablo Klipsi
130-5300: 35 mm Genişliğinde Kablo KlipsiMiktar: 3
132-5789: 20,50 mm Kelepçe Genişliğine Sahip Merdiven Klipsi
132-5789: 20,50 mm Kelepçe Genişliğine Sahip Merdiven KlipsiMiktar: 1
204-2281: 370,00 mm Uzunluğunda Siyah Plastik Kablo Kayışı
204-2281: 370,00 mm Uzunluğunda Siyah Plastik Kablo KayışıMiktar: 49
200-6345: DÖNER MONTAJ
200-6345: DÖNER MONTAJMiktar: 2
125-7875: 7,44 mm İç Çaplı Isıl Çekme Borusu
125-7875: 7,44 mm İç Çaplı Isıl Çekme BorusuMiktar: 10
326-8116: 300 Amper Sigorta
326-8116: 300 Amper SigortaMiktar: 1
344-5675: M10 x 1,5 mm Altıgen Somun
344-5675: M10 x 1,5 mm Altıgen SomunMiktar: 4
267-2744: Cıvatalı Sigorta Tutucusu
267-2744: Cıvatalı Sigorta TutucusuMiktar: 1
268-9433: Ön Projektör Bağlantı Braketi
268-9433: Ön Projektör Bağlantı BraketiMiktar: 1
4P-7581: 2,3 mm Kalınlığında Merdiven Klipsi
4P-7581: 2,3 mm Kalınlığında Merdiven KlipsiMiktar: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm Altıgen Somun
5C-7261: M8 x 1,25 mm Altıgen SomunMiktar: 1
9X-8256: 2 mm Kalınlığında Sert Rondela
9X-8256: 2 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 8
7K-1181: 387,00 mm Uzunluğunda Kablo Kayışı
7K-1181: 387,00 mm Uzunluğunda Kablo KayışıMiktar: 16
8T-4205: 2 mm Kalınlığında Sert Rondela
8T-4205: 2 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 1
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 3
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 1
8T-4133: M10 Altıgen Somun
8T-4133: M10 Altıgen SomunMiktar: 2
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 1
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 3
459-4704: KABLO GRUBU
459-4704: KABLO GRUBUMiktar: 1
443-6180: DONANIM GRUBU
443-6180: DONANIM GRUBUMiktar: 1
499-7755: DONANIM GRUBU
499-7755: DONANIM GRUBUMiktar: 1
547-9303: BRAKET
547-9303: BRAKETMiktar: 1
303-1256: Kablo Tesisatında Kullanım için 24 Volt Röle
303-1256: Kablo Tesisatında Kullanım için 24 Volt RöleMiktar: 1
267-2680: 20A Panel Kapak Sigortası
267-2680: 20A Panel Kapak SigortasıMiktar: 1
1 ila 32 / 77 tanesi gösteriliyorDaha fazla yükle
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi