НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за модернизиранеРаботни характеристики и производителност562-8083: Комплект за окабеляване Repower за C175
Начало
Комплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за модернизиранеРаботни характеристики и производителност
562-8083: Комплект за окабеляване Repower за C175
562-8083: Комплект за окабеляване Repower за C175

Repower – Смяна на двигател 3524 със C175 за машина 797B. Допълнителни комплекти и части, необходими за конверсия.

Марка: Cat

Изображения на продукти
ДИСТАНЦИЯ
Датчик за налягане (0 – 116 Kpa)
Монтажна скоба на държача на предпазителя
КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
7/18-20 шестостенен главата прав адаптер
M10-1,5 x 35 мм болт с шестоъгълна глава
20 мм дистанционер с външен диаметър
Монтиране на връзка
Гумен уплътнителен пръстен за кабелен сноп за електрическо опроводяване
Уплътнитнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 мм
Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 11,4 мм
Монтажна планка на скоба дебелина 5 мм
Магнитен ключ
Кабелен сноп за датчик, 18-волтов
Пръстеновидна скоба за една тръба с вътрешен диаметър 12,70 mm
Клипс за примка с диаметър 11,1 мм
Датчик за номинално налягане 600 кило паскала
20 мм външен диаметър дистанционер
Кабелна превръзка с дължина 202 мм
M10X1,5 резбован болт с шестостенна глава
Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mm
Болт с шестостенна глава M6 – 1 x 50 mm
Горна скоба от две части с вътрешен диаметър 25,40 мм
M10-1,5 x 30 мм болт с шестостенна глава
Стоманена пръстеновидна скоба с вътрешен диаметър 15,88 мм
CABLE AS
КАБЕЛ AS
24-волтово реле, използвано в кабелния сноп
HARNESS AS
КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
СКОБА
Капак на панела на таблото с предпазители 20 А
ВЪЗЕЛ НА КАБЕЛА
80 мм дълъг конус заключване от неръждаема стомана шпилка
Заключваща шайба за вътрешни зъби с вътрешен диаметър 6,5 мм
Гумен уплътнителен пръстен 20 мм за окабеляване
Гумен уплътнителен пръстен за кабелен сноп за електрическо опроводяване
Пружинна шайба с вътрешни зъби М10
Клипс за примка с вътрешен диаметър 9,52 мм
Болт с шестостенна глава M6 – 1 x 12 mm
Болт с шестостенна глава за резба M12 X 1,75
Половин щипка за единичен маркуч
Разделителна шайба с дебелина 20 мм
M6 x 1 мм шестостенна гайка
M6-1 x 16 мм болт с шестостенна глава
Пръстеновидна скоба с вътрешен диаметър 14,29 мм
Половин клипс с вътрешен диаметър 25,40 мм
11 мм вътрешен диаметър шайба
Болт с шестостенна глава M10 – 1,5 x 20 mm
Болт с шестостенна глава M10 – 1,5 x 80 мм
Твърда шайба с вътрешен диаметър 8,8 мм
КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
300 Ампер предпазител
КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
КАБЕЛ AS
КАБЕЛ AS
Болт в държач за предпазители
Термосвиваема тръба с вътрешен диаметър 7,44 мм
Половин щипка за единичен маркуч
СКОБА КАТО
МОНТАЖ-ВЪРТЛ
Черна пластична кабелна лента с 370,00 мм дължина
Скоба за кабели с ширина 35 mm
Скоба за стълба с ширина на скобата 20,50 мм
Шестостенна гайка M10 x 1,5 mm
Стоманен дистанционен елемент с вътрешен диаметър 11 мм
Скоба за стълба с дължина 2,3 мм
Кабелна лента с дължина 387,00 мм
Шестостенна контрагайка M8 x 1,25 мм
M10 шестоъгълна гайка
M10-1,5 x 25 мм болт с шестоъгълна глава
Болт с шестостенна глава M10 – 1,5 x 50 мм
Твърда шайба с дебелина 2 mm
M10-1,5 x 70 мм болт с шестостенна глава
Болт с шестостенна глава M10 – 1,5 x 60 мм
Твърда шайба с дебелина 2 mm
562-8083: Комплект за окабеляване Repower за C175

Repower – Смяна на двигател 3524 със C175 за машина 797B. Допълнителни комплекти и части, необходими за конверсия.

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Включени артикули

Няма налични резултати.

3D-6650: ДИСТАНЦИЯ
3D-6650: ДИСТАНЦИЯКоличество: 2
350-0664: Датчик за налягане (0 – 116 Kpa)
350-0664: Датчик за налягане (0 – 116 Kpa)Количество: 1
446-9281: Монтажна скоба на държача на предпазителя
446-9281: Монтажна скоба на държача на предпазителяКоличество: 1
547-9300: КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
547-9300: КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.Количество: 1
9X-0262: 7/18-20 шестостенен главата прав адаптер
9X-0262: 7/18-20 шестостенен главата прав адаптерКоличество: 1
183-7121: M10-1,5 x 35 мм болт с шестоъгълна глава
183-7121: M10-1,5 x 35 мм болт с шестоъгълна главаКоличество: 1
302-3908: 20 мм дистанционер с външен диаметър
302-3908: 20 мм дистанционер с външен диаметърКоличество: 1
204-8000: Монтиране на връзка
204-8000: Монтиране на връзкаКоличество: 3
8K-1433: Гумен уплътнителен пръстен за кабелен сноп за електрическо опроводяване
8K-1433: Гумен уплътнителен пръстен за кабелен сноп за електрическо опроводяванеКоличество: 1
214-7566: Уплътнитнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 мм
214-7566: Уплътнитнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 ммКоличество: 2
228-7101: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 11,4 мм
228-7101: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 11,4 ммКоличество: 1
125-8534: Монтажна планка на скоба дебелина 5 мм
125-8534: Монтажна планка на скоба дебелина 5 ммКоличество: 1
337-9078: Магнитен ключ
337-9078: Магнитен ключКоличество: 1
249-5293: Кабелен сноп за датчик, 18-волтов
249-5293: Кабелен сноп за датчик, 18-волтовКоличество: 1
5P-9299: Пръстеновидна скоба за една тръба с вътрешен диаметър 12,70 mm
5P-9299: Пръстеновидна скоба за една тръба с вътрешен диаметър 12,70 mmКоличество: 3
033-8248: Клипс за примка с диаметър 11,1 мм
033-8248: Клипс за примка с диаметър 11,1 ммКоличество: 3
320-3061: Датчик за номинално налягане 600 кило паскала
320-3061: Датчик за номинално налягане 600 кило паскалаКоличество: 1
133-6934: 20 мм външен диаметър дистанционер
133-6934: 20 мм външен диаметър дистанционерКоличество: 2
3S-2093: Кабелна превръзка с дължина 202 мм
3S-2093: Кабелна превръзка с дължина 202 ммКоличество: 11
8T-4191: M10X1,5 резбован болт с шестостенна глава
8T-4191: M10X1,5 резбован болт с шестостенна главаКоличество: 1
8T-4223: Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mm
8T-4223: Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mmКоличество: 3
7X-2534: Болт с шестостенна глава M6 – 1 x 50 mm
7X-2534: Болт с шестостенна глава M6 – 1 x 50 mmКоличество: 1
8T-1889: Горна скоба от две части с вътрешен диаметър 25,40 мм
8T-1889: Горна скоба от две части с вътрешен диаметър 25,40 ммКоличество: 17
8T-4195: M10-1,5 x 30 мм болт с шестостенна глава
8T-4195: M10-1,5 x 30 мм болт с шестостенна главаКоличество: 1
9M-8406: Стоманена пръстеновидна скоба с вътрешен диаметър 15,88 мм
9M-8406: Стоманена пръстеновидна скоба с вътрешен диаметър 15,88 ммКоличество: 1
355-9235: CABLE AS
355-9235: CABLE ASКоличество: 1
459-4704: КАБЕЛ AS
459-4704: КАБЕЛ ASКоличество: 1
303-1256: 24-волтово реле, използвано в кабелния сноп
303-1256: 24-волтово реле, използвано в кабелния снопКоличество: 1
443-6180: HARNESS AS
443-6180: HARNESS ASКоличество: 1
499-7755: КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.
499-7755: КАБЕЛЕН СНОП ВЪЗ.Количество: 1
547-9303: СКОБА
547-9303: СКОБАКоличество: 1
267-2680: Капак на панела на таблото с предпазители 20 А
267-2680: Капак на панела на таблото с предпазители 20 АКоличество: 1
Показани са 1 до 32 от 77Зареждане на още
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 562-8083

Все още работим върху добавянето на спецификация на тази част.

Съвместими модели за каталожен номер 562-8083

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

797 797B

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт