HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet562-8083: C175 Repower ledningssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
562-8083: C175 Repower ledningssett
562-8083: C175 Repower ledningssett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Produktbilder
LEDNINGSOPPLEGG
300 Ampere sikring
LEDNINGSOPPLEGG
LEDNINGER
Kabelenhet
Kabelenhet
Enkelslange halvklips
BRAKETTENHET
M8 x 1,25 mm sekskantet-mutter
Sikringsholder med skrue
7,44 mm innvendig diameter krympestrøm
2,3 mm tykk stigeklemme
11 mm innvendig diameter av stålavstandsstykke
M10 x 1,5 mm sekskantmutter
35 mm bred ledningsklemme
20,50 mm klemmebredde stigeklips
SVIVELMONTERING
370,00 mm lengde svart plastkabelstropp
387,00 mm lang kabelstropp
2 mm tykk hard skive
M10-1,5 x 70 mm skrue med sekskantet hode
M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hode
M10 sekskantet mutter
M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hode
2 mm tykk hard skive
KABELENHET
KABELENHET
24-volts relé brukt i ledningsopplegg
LEDNINGER
LEDNINGER
BRAKETT
20A paneldekselsikring
KABELENHET
Ledningsopplegg for gummigjennomføring
Enkelslange halvklips
20 mm tykk innvendig avstandsstykkeskive
80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
M10 innvendig tannlåseskive
6,5 mm låseskive for intern tann
20 mm gummigjennomføring for ledninger
14,29 mm innvendig diameter loopklemme
9,52 mm innvendig diameter loopklemme
M6 x 1 mm sekskantmutter
M6-1 x 16 mm sekskantbolt
11 mm innvendig diameter skive
M12X1,75 Gjenge sekskanthodebolt
25,40 mm innvendig diameter halvklemme
M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hode
M6-1 x 12 mm skrue med sekskantet hode
M10-1,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode
8,8 mm Flat skive i stål
AVSTANDSSTYKKE
Oljetrykksensor (0-116 Kpa)
Monteringsbrakett for sikringsholder
LEDNINGER
18 AWG trykksensor ledningsnett
20 mm ytre diameter avstandsstykke
Magnetbryter
20 mm avstandsstykke med utvendig diameter
600 kilopascal nominell trykksensor
M10-1,5 x 35 mm skrue med sekskantet hode
11,1 mm diameter loopklemme
5 mm tykk klipsmonteringsplate
11,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Tie wrap-montering
202 mm lang kabelstropp
M6-1 x 50 mm sekskantbolt
12,70 mm innvendig diameter med en enkelt rørsløyfeklips
13,5 mm innvendig diameter skive
Gummigjennomføring for elektrisk ledningsnett
25,40 mm innvendig diameter, todelt klemme
M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hode
M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hode
15,88 mm innvendig diameter med løkkeklemme i stål
7/18-20 rett adapter med sekskantet hode
562-8083: C175 Repower ledningssett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

286-9434: LEDNINGSOPPLEGG
286-9434: LEDNINGSOPPLEGGAntall: 1
326-8116: 300 Ampere sikring
326-8116: 300 Ampere sikringAntall: 1
291-0523: LEDNINGSOPPLEGG
291-0523: LEDNINGSOPPLEGGAntall: 1
545-6765: LEDNINGER
545-6765: LEDNINGERAntall: 1
547-9297: Kabelenhet
547-9297: KabelenhetAntall: 1
547-9298: Kabelenhet
547-9298: KabelenhetAntall: 1
8T-1894: Enkelslange halvklips
8T-1894: Enkelslange halvklipsAntall: 3
268-9433: BRAKETTENHET
268-9433: BRAKETTENHETAntall: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutter
5C-7261: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutterAntall: 1
267-2744: Sikringsholder med skrue
267-2744: Sikringsholder med skrueAntall: 1
125-7875: 7,44 mm innvendig diameter krympestrøm
125-7875: 7,44 mm innvendig diameter krympestrømAntall: 10
4P-7581: 2,3 mm tykk stigeklemme
4P-7581: 2,3 mm tykk stigeklemmeAntall: 1
091-0081: 11 mm innvendig diameter av stålavstandsstykke
091-0081: 11 mm innvendig diameter av stålavstandsstykkeAntall: 5
344-5675: M10 x 1,5 mm sekskantmutter
344-5675: M10 x 1,5 mm sekskantmutterAntall: 4
130-5300: 35 mm bred ledningsklemme
130-5300: 35 mm bred ledningsklemmeAntall: 3
132-5789: 20,50 mm klemmebredde stigeklips
132-5789: 20,50 mm klemmebredde stigeklipsAntall: 1
200-6345: SVIVELMONTERING
200-6345: SVIVELMONTERINGAntall: 2
204-2281: 370,00 mm lengde svart plastkabelstropp
204-2281: 370,00 mm lengde svart plastkabelstroppAntall: 49
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 16
9X-8256: 2 mm tykk hard skive
9X-8256: 2 mm tykk hard skiveAntall: 8
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm skrue med sekskantet hode
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 3
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hode
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8T-4133: M10 sekskantet mutter
8T-4133: M10 sekskantet mutterAntall: 2
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hode
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 3
8T-4205: 2 mm tykk hard skive
8T-4205: 2 mm tykk hard skiveAntall: 1
355-9235: KABELENHET
355-9235: KABELENHETAntall: 1
459-4704: KABELENHET
459-4704: KABELENHETAntall: 1
303-1256: 24-volts relé brukt i ledningsopplegg
303-1256: 24-volts relé brukt i ledningsoppleggAntall: 1
443-6180: LEDNINGER
443-6180: LEDNINGERAntall: 1
499-7755: LEDNINGER
499-7755: LEDNINGERAntall: 1
547-9303: BRAKETT
547-9303: BRAKETTAntall: 1
Viser 1 til 32 av 77Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 562-8083

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 562-8083

ANLEGGSDUMPER

797 797B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert