Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność562-8083: Zestaw modernizacyjny przewodów C175
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność562-8083: Zestaw modernizacyjny przewodów C175
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

286-9434: Wiązka przewodów przemiennika momentu obrotowego
286-9434: Wiązka przewodów przemiennika momentu obrotowegoIlość: 1
291-0523: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
291-0523: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCHIlość: 1
545-6765: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
545-6765: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCHIlość: 1
547-9298: Zespół kabli
547-9298: Zespół kabliIlość: 1
547-9297: Zespół kabli
547-9297: Zespół kabliIlość: 1
326-8116: 300 A Bezpiecznik
326-8116: 300 A BezpiecznikIlość: 1
267-2744: Śruba w uchwycie bezpiecznika
267-2744: Śruba w uchwycie bezpiecznikaIlość: 1
268-9433: Wspornik mocowania przedniej lampy zalewowej
268-9433: Wspornik mocowania przedniej lampy zalewowejIlość: 1
091-0081: Stalowa podkładka dystansowa o średnicy wewnętrznej 11 mm
091-0081: Stalowa podkładka dystansowa o średnicy wewnętrznej 11 mmIlość: 5
8T-1894: Pojedynczy zacisk dzielony
8T-1894: Pojedynczy zacisk dzielonyIlość: 3
204-2281: Długość 370, 00 mm Czarny plastyczne opaska kablowa
204-2281: Długość 370, 00 mm Czarny plastyczne opaska kablowaIlość: 49
200-6345: ELEMENT MONTAŻOWY MECHANIZMU OBROTU
200-6345: ELEMENT MONTAŻOWY MECHANIZMU OBROTUIlość: 2
125-7875: Rurka termokurczliwa o średnicy wewnętrznej 7,44 mm
125-7875: Rurka termokurczliwa o średnicy wewnętrznej 7,44 mmIlość: 10
130-5300: Zacisk do przewód o szerokości 35 mm
130-5300: Zacisk do przewód o szerokości 35 mmIlość: 3
132-5789: Zacisk do drabinki o szerokości zacisku 20,50 mm
132-5789: Zacisk do drabinki o szerokości zacisku 20,50 mmIlość: 1
344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mm
344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mmIlość: 4
5C-7261: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mm
5C-7261: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mmIlość: 1
4P-7581: Klips do drabiny o grubości 2,3mm
4P-7581: Klips do drabiny o grubości 2,3mmIlość: 1
9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mm
9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mmIlość: 8
8T-4185: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 50 mm
8T-4185: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 50 mmIlość: 3
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mmIlość: 16
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mm
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mmIlość: 1
8T-4205: Twarda podkładka o grubości 2 mm
8T-4205: Twarda podkładka o grubości 2 mmIlość: 1
8T-5005: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 70 mm
8T-5005: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 70 mmIlość: 3
8T-4133: Nakrętka sześciokątna M10
8T-4133: Nakrętka sześciokątna M10Ilość: 2
8T-6466: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 60mm
8T-6466: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 60mmIlość: 1
547-9300: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
547-9300: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCHIlość: 1
446-9281: Wspornik montażowy uchwytu bezpiecznika
446-9281: Wspornik montażowy uchwytu bezpiecznikaIlość: 1
3D-6650: ELEMENT DYSTANSOWY
3D-6650: ELEMENT DYSTANSOWYIlość: 2
249-5293: Wiązka przewodów czujnika ciśnienia 18 AWG
249-5293: Wiązka przewodów czujnika ciśnienia 18 AWGIlość: 1
337-9078: Włącznik magnetyczny
337-9078: Włącznik magnetycznyIlość: 1
9X-0262: Złączka prosta z łbem sześciokątnym 7/18-20
9X-0262: Złączka prosta z łbem sześciokątnym 7/18-20Ilość: 1
Wyświetlanie 1 – 32 z 77Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 562-8083
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z 1,3-butadienem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za powodujący raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 562-8083

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 562-8083

CIĘŻARÓWKI

797 797B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione