Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটপারফর্মেন্স ও কার্যক্ষমতা562-8083: C175 রিপাওয়ার ওয়্যারিং কিট
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটপারফর্মেন্স ও কার্যক্ষমতা
562-8083: C175 রিপাওয়ার ওয়্যারিং কিট
562-8083: C175 রিপাওয়ার ওয়্যারিং কিট

রিপাওয়ার - 797 বি মেশিনের জন্য C175 দিয়ে 3524 ইঞ্জিনের প্রতিস্থাপন। রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কিট এবং পার্টস।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
হারনেস  অ্যাসেম্বলি
300 এম্পেয়ার ফিউস
হারনেস  অ্যাসেম্বলি
হারনেস  অ্যাসেম্বলি
ক্যাবল  অ্যাসেম্বলি
ক্যাবল  অ্যাসেম্বলি
সিঙ্গেল হোস হাফ ক্লিপ
ব্র্যাকেট  অ্যাসেম্বলি
ফিউজ হোল্ডারে বোল্ট
11mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
2mm পুরু হার্ড ওয়াশার
7.44mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস হিট শৃঙ্ক টিউব
20.50mm প্রস্থের ক্ল্যাম্প ল্যাডার ক্লিপ
M10 হেক্সাগোনাল নাট
M10-1.5 x 25mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M10-1.5 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M10-1.5 x 70mm হেক্স হেড বোল্ট
সুইভেল মাউন্ট
370.00mm দৈর্ঘ্য কালো প্লাস্টিক ক্যাবল স্ট্র্যাপ
M10-1.5 x 60mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপ
M10 x 1.5mm হেক্সাগোনাল নাট
2.3mm পুরু ল্যাডার ক্লিপ
M8 x 1.25mm হেক্স নাট
2mm পুরু হার্ড ওয়াশার
স্পেসার
প্রেশার সেন্সর (0-116 Kpa)
ফিউজ হোল্ডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
হারনেস  অ্যাসেম্বলি
18 AWG প্রেসার সেন্সরে ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়
11.4mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
12.70mm ভেতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিঙ্গেল টিউব লুপ ক্লিপ
বৈদ্যুতিক তার হার্নেস রাবার গ্রোমেট
ম্যাগনেটিক সুইচ
600 কিলো পাস্কেল রেটেড প্রেশার সেন্সর
20mm আউটার ব্যাসের স্পেসার
5mm পুরু ক্লিপ মাউন্ট প্লেট
7/18-20 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
11.1mm ব্যাস লুপ ক্লিপ
25.40mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট টু পিস ক্লিপ
টাই র্যাপ মাউন্ট
8.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল
20mm আউটসাইড ব্যাসের স্পেসার
M10-1.5 x 35mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপ
15.88mm ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিল লুপ ক্লিপ
M6-1 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M10X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
CABLE AS
ক্যাবল  অ্যাসেম্বলি
ওয়্যারিং হারনেসে 24 Volts রিলে ব্যবহার করা হয়
HARNESS AS
হারনেস  অ্যাসেম্বলি
ব্র্যাকেট
20A প্যানেল কভার ফিউজ
ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
ওয়ার হোস হারনেস রাবার গ্রোমেট
সিঙ্গেল হোস হাফ ক্লিপ
80mm দীর্ঘ স্টেইনলেস স্টীল টেপার লক স্টাড
তারের জন্য 20 mm রাবার গ্রোমেট
20mm পুরু স্পেসার ওয়াশার
M6-1 x 12mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M10 ইন্টারনাল টুথ লক ওয়াশার
6.5mm ইনার ব্যাসের ইন্টারনাল টুথ লকওয়াশার
25.40mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস হাফ ডুয়াল ক্লিপ
14.29mm ইন্টারনালযুক্ত ব্যাস লুপ ক্লিপ
M6 x 1mm হেক্সাগোনাল নাট
M6-1 x 16mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
9.52mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের লুপ ক্লিপ
11mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M10-1.5 x 80mm হেক্স হেড বোল্ট
M12X1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশার
562-8083: C175 রিপাওয়ার ওয়্যারিং কিট

রিপাওয়ার - 797 বি মেশিনের জন্য C175 দিয়ে 3524 ইঞ্জিনের প্রতিস্থাপন। রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কিট এবং পার্টস।

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
আইটেম অন্তর্ভুক্ত

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

3D-6650: স্পেসার
3D-6650: স্পেসারপরিমাণ: 2
350-0664: প্রেশার সেন্সর (0-116 Kpa)
350-0664: প্রেশার সেন্সর (0-116 Kpa)পরিমাণ: 1
446-9281: ফিউজ হোল্ডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট
446-9281: ফিউজ হোল্ডার মাউন্টিং ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
547-9300: হারনেস  অ্যাসেম্বলি
547-9300: হারনেস অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
249-5293: 18 AWG প্রেসার সেন্সরে ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়
249-5293: 18 AWG প্রেসার সেন্সরে ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়পরিমাণ: 1
228-7101: 11.4mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
228-7101: 11.4mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
5P-9299: 12.70mm ভেতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিঙ্গেল টিউব লুপ ক্লিপ
5P-9299: 12.70mm ভেতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিঙ্গেল টিউব লুপ ক্লিপপরিমাণ: 3
8K-1433: বৈদ্যুতিক তার হার্নেস রাবার গ্রোমেট
8K-1433: বৈদ্যুতিক তার হার্নেস রাবার গ্রোমেটপরিমাণ: 1
337-9078: ম্যাগনেটিক সুইচ
337-9078: ম্যাগনেটিক সুইচপরিমাণ: 1
320-3061: 600 কিলো পাস্কেল রেটেড প্রেশার সেন্সর
320-3061: 600 কিলো পাস্কেল রেটেড প্রেশার সেন্সরপরিমাণ: 1
133-6934: 20mm আউটার ব্যাসের স্পেসার
133-6934: 20mm আউটার ব্যাসের স্পেসারপরিমাণ: 2
125-8534: 5mm পুরু ক্লিপ মাউন্ট প্লেট
125-8534: 5mm পুরু ক্লিপ মাউন্ট প্লেটপরিমাণ: 1
9X-0262: 7/18-20 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
9X-0262: 7/18-20 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 1
033-8248: 11.1mm ব্যাস লুপ ক্লিপ
033-8248: 11.1mm ব্যাস লুপ ক্লিপপরিমাণ: 3
8T-1889: 25.40mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট টু পিস ক্লিপ
8T-1889: 25.40mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট টু পিস ক্লিপপরিমাণ: 17
204-8000: টাই র্যাপ মাউন্ট
204-8000: টাই র্যাপ মাউন্টপরিমাণ: 3
214-7566: 8.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল
214-7566: 8.92mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিলপরিমাণ: 2
302-3908: 20mm আউটসাইড ব্যাসের স্পেসার
302-3908: 20mm আউটসাইড ব্যাসের স্পেসারপরিমাণ: 1
183-7121: M10-1.5 x 35mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
183-7121: M10-1.5 x 35mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপ
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 11
9M-8406: 15.88mm ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিল লুপ ক্লিপ
9M-8406: 15.88mm ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিল লুপ ক্লিপপরিমাণ: 1
7X-2534: M6-1 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
7X-2534: M6-1 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
8T-4191: M10X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4191: M10X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
8T-4195: M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4195: M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
8T-4223: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
8T-4223: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 3
286-9434: হারনেস  অ্যাসেম্বলি
286-9434: হারনেস অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
326-8116: 300 এম্পেয়ার ফিউস
326-8116: 300 এম্পেয়ার ফিউসপরিমাণ: 1
291-0523: হারনেস  অ্যাসেম্বলি
291-0523: হারনেস অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
545-6765: হারনেস  অ্যাসেম্বলি
545-6765: হারনেস অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
547-9297: ক্যাবল  অ্যাসেম্বলি
547-9297: ক্যাবল অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
547-9298: ক্যাবল  অ্যাসেম্বলি
547-9298: ক্যাবল অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
8T-1894: সিঙ্গেল হোস হাফ ক্লিপ
8T-1894: সিঙ্গেল হোস হাফ ক্লিপপরিমাণ: 3
77 এর মধ্যে 1 থেকে 32 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছেআরও লোড করুন
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 562-8083 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 562-8083 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

797 797B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন