Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα562-8083: Κιτ καλωδίωσης επανατροφοδότησης C175
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα
562-8083: Κιτ καλωδίωσης επανατροφοδότησης C175
562-8083: Κιτ καλωδίωσης επανατροφοδότησης C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
Αισθητήρας πίεσης (0-116 Bar)
Υποστήριγμα τοποθέτησης ασφαλειοθήκης
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 35 mm
Αποστάτης εξωτερικής διαμέτρου 20 mm
Αισθητήρας πίεσης 600 Kilo Pascal
Μαγνητικός διακόπτης
Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
Πλάκα στήριξης κλιπ πάχους 5mm
Αποστάτης εξωτερικής διαμέτρου 20 mm
Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,4 mm
Βάση δεματικού
Κλιπ θηλιάς διαμέτρου 11,1 mm
Καλωδίωση αισθητήρα πίεσης 18 AWG
Διμερές κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 25,40 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mm
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 50mm
Κλιπ βρόχου χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 15,88 mm
Κλιπ θηλιάς μονού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 12,70 mm
Ηλεκτρικό καλώδιο καλωδίωσης ελαστικός δακτύλιος
Ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής κεφαλής 7/18-20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
Ασφάλεια 300 Αμπέρ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Μονό/μισό κλιπ ελαστικού σωλήνα
ΣΥΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
Αποστάτης Χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
ΒΑΣΗ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
Μπουλόνι στην ασφαλειοθήκη
Εξαγωνικό αξιμάδι Μ8 x 1,25
Σωλήνας θερμοσυστελλόμενος εσωτερικής διαμέτρου 7,44 mm
Εξάγωνο παξιμάδι M10 x 1,5mm
Μαύρος πλαστικός ιμάντας καλωδίου μήκους 370,00 mm
Κλιπ καλωδίωσης πλάτους 35 mm
Κλιπ σκάλας πλάτους σφιγκτήρα 20,50 mm
Κλιπ σκάλας πάχους 2,3 mm
Ιμάντας καλωδίου μήκους 387,00 mm
Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mm
Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mm
Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 50 mm
Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mm
Μ10-1,5 x 70 mm Hex Head Bolt
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 60 mm
CABLE AS
ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Ρελέ 24 Volt που χρησιμοποιείται στην καλωδίωση
HARNESS AS
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ
Ασφάλεια καλύμματος πίνακα 20A
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.
Ελαστικός δακτύλιος καλωδίωσης
Μονό/μισό κλιπ ελαστικού σωλήνα
Ελαστικός δακτύλιος 20mm για καλωδίωση
Εσωτερική ροδέλα ασφάλισης με δόντια M10
Κωνικό μπουζόνι ασφαλείας ανοξείδωτου χάλυβα μήκους 80 mm
6.5 mm εσωτερικής διαμέτρου εσωτερική ροδέλα ασφάλισης δοντιών
Ροδέλα αποστάτη πάχους 20 mm
Κλιπ με θηλιά εσωτερικής διαμέτρου 9,52 mm
Εξαγωνικό παξιμάδι M6 x 1 mm
M6-1 x 16 mm βίδα με εξαγωνική κεφαλή
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 12 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75
Κλιπ με θηλιά εσωτερικής διαμέτρου 14,29 mm
Μισό κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 25,40 mm
Εξαγωνική βίδα M10-1,5 x 20mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 80 mm
Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
562-8083: Κιτ καλωδίωσης επανατροφοδότησης C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

3D-6650: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
3D-6650: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΠοσότητα: 2
350-0664: Αισθητήρας πίεσης (0-116 Bar)
350-0664: Αισθητήρας πίεσης (0-116 Bar)Ποσότητα: 1
446-9281: Υποστήριγμα τοποθέτησης ασφαλειοθήκης
446-9281: Υποστήριγμα τοποθέτησης ασφαλειοθήκηςΠοσότητα: 1
547-9300: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
547-9300: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
183-7121: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 35 mmΠοσότητα: 1
302-3908: Αποστάτης εξωτερικής διαμέτρου 20 mm
302-3908: Αποστάτης εξωτερικής διαμέτρου 20 mmΠοσότητα: 1
320-3061: Αισθητήρας πίεσης 600 Kilo Pascal
320-3061: Αισθητήρας πίεσης 600 Kilo PascalΠοσότητα: 1
337-9078: Μαγνητικός διακόπτης
337-9078: Μαγνητικός διακόπτηςΠοσότητα: 1
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mmΠοσότητα: 11
125-8534: Πλάκα στήριξης κλιπ πάχους 5mm
125-8534: Πλάκα στήριξης κλιπ πάχους 5mmΠοσότητα: 1
133-6934: Αποστάτης εξωτερικής διαμέτρου 20 mm
133-6934: Αποστάτης εξωτερικής διαμέτρου 20 mmΠοσότητα: 2
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 2
228-7101: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,4 mm
228-7101: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,4 mmΠοσότητα: 1
204-8000: Βάση δεματικού
204-8000: Βάση δεματικούΠοσότητα: 3
033-8248: Κλιπ θηλιάς διαμέτρου 11,1 mm
033-8248: Κλιπ θηλιάς διαμέτρου 11,1 mmΠοσότητα: 3
249-5293: Καλωδίωση αισθητήρα πίεσης 18 AWG
249-5293: Καλωδίωση αισθητήρα πίεσης 18 AWGΠοσότητα: 1
8T-1889: Διμερές κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 25,40 mm
8T-1889: Διμερές κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 25,40 mmΠοσότητα: 17
8T-4191: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
8T-4191: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5Ποσότητα: 1
8T-4195: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mm
8T-4195: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mmΠοσότητα: 1
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 3
7X-2534: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 50mm
7X-2534: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 50mmΠοσότητα: 1
9M-8406: Κλιπ βρόχου χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 15,88 mm
9M-8406: Κλιπ βρόχου χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 15,88 mmΠοσότητα: 1
5P-9299: Κλιπ θηλιάς μονού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 12,70 mm
5P-9299: Κλιπ θηλιάς μονού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 12,70 mmΠοσότητα: 3
8K-1433: Ηλεκτρικό καλώδιο καλωδίωσης ελαστικός δακτύλιος
8K-1433: Ηλεκτρικό καλώδιο καλωδίωσης ελαστικός δακτύλιοςΠοσότητα: 1
9X-0262: Ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής κεφαλής 7/18-20
9X-0262: Ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής κεφαλής 7/18-20Ποσότητα: 1
286-9434: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
286-9434: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
326-8116: Ασφάλεια 300 Αμπέρ
326-8116: Ασφάλεια 300 ΑμπέρΠοσότητα: 1
291-0523: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
291-0523: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
545-6765: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
545-6765: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
547-9297: ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
547-9297: ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥΠοσότητα: 1
547-9298: ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
547-9298: ΣΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥΠοσότητα: 1
8T-1894: Μονό/μισό κλιπ ελαστικού σωλήνα
8T-1894: Μονό/μισό κλιπ ελαστικού σωλήναΠοσότητα: 3
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 77Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 562-8083

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 562-8083

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

797 797B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό