Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8083: Kit de Fiação de Remotorização C175
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8083: Kit de Fiação de Remotorização C175

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

249-5293: Chicote de Fiação do Sensor de Pressão 18 AWG

Quantidade: 1

446-9281: Suporte de Montagem do Suporte de Fusível

Quantidade: 1

3D-6650: ESPAÇADOR

Quantidade: 2

337-9078: Chave Magnética

Quantidade: 1

9X-0262: Adaptador reto com rosca 7/18-20

Quantidade: 1

547-9300: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA

Quantidade: 1

350-0664: Sensor de Pressão (0-116 kPa)

Quantidade: 1

125-8534: Placa de Fixação do Grampo com 5 mm de Espessura

Quantidade: 1

033-8248: Grampo de ciclo de diâmetro de 11,1 mm

Quantidade: 3

133-6934: Espaçador com 20 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 2

320-3061: Sensor de Pressão Nominal de 600 kPa

Quantidade: 1

302-3908: Espaçador com 20 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

228-7101: Anel Retentor em O com 11,4 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

9M-8406: Grampo de laço de aço com diâmetro interno de 15,88 mm

Quantidade: 1

8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

8T-4191: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5

Quantidade: 1

8T-1889: Grampo de duas peças com diâmetro interno de 25,40 mm

Quantidade: 17

8T-4195: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 30 mm

Quantidade: 1

7X-2534: Parafuso de Cabeça Oca Sextavada M6-1 x 50 mm

Quantidade: 1

8K-1433: Ilhó de borracha do chicote de fios elétricos

Quantidade: 1

5P-9299: Grampo de Ciclo de Tubo Único com 12,70 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

183-7121: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mm

Quantidade: 1

204-8000: Suporte de Amarração

Quantidade: 3

3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento

Quantidade: 11

547-9303: SUPORTE

Quantidade: 1

355-9235: CONJ CABO

Quantidade: 1

320-6224: CONJ CABO

Quantidade: 1

459-4704: CONJ CABO

Quantidade: 1

443-6180: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA

Quantidade: 1

267-2680: Fusível da Tampa do Painel de 20 A

Quantidade: 1

499-7755: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 32 de 77

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 562-8083

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo 1,3-Butadieno, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 562-8083

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 562-8083

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto