InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor348-3682: Juego de enfriador de aceite y tuberías
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor348-3682: Juego de enfriador de aceite y tuberías
348-3682: Juego de enfriador de aceite y tuberías

Kit de enfriador de aceite y tuberías

Marca: Cat

Imágenes del producto
348-3682: Juego de enfriador de aceite y tuberías
348-3682: Juego de enfriador de aceite y tuberías

Kit de enfriador de aceite y tuberías

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

109-0092: 75,57 mm de diámetro interior del sello-anillo
109-0092: 75,57 mm de diámetro interior del sello-anilloCantidad: 1
061-7540: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interior
061-7540: Sello anular de 37,69 mm de diámetro interiorCantidad: 2
6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interior
6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 3
6V-5048: 8,92 mm de diámetro interior del sello anular
6V-5048: 8,92 mm de diámetro interior del sello anularCantidad: 1
8C-5230: Sello anular de 43,82 mm de diámetro interior
8C-5230: Sello anular de 43,82 mm de diámetro interiorCantidad: 2
3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior
3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interiorCantidad: 5
2M-9780: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
2M-9780: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 2
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)Cantidad: 2
125-0434: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado con dos pernos
125-0434: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado con dos pernosCantidad: 1
5P-7701: 29,74 mm de diámetro interior del sello anular
5P-7701: 29,74 mm de diámetro interior del sello anularCantidad: 2
8T-5917: Sello anular de 37,77 mm de diámetro interior
8T-5917: Sello anular de 37,77 mm de diámetro interiorCantidad: 1
113-5304: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interior
113-5304: Sello anular de 50,17 mm de diámetro interiorCantidad: 2
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interior
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interiorCantidad: 9
3K-0360: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interior
3K-0360: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 6
109-0077: Sello anular de 100,97 mm de diámetro interior
109-0077: Sello anular de 100,97 mm de diámetro interiorCantidad: 2
238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior
238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interiorCantidad: 4
4K-1388: SELLO ANULAR STOR
4K-1388: SELLO ANULAR STORCantidad: 2
235-5678: Sello anular de 6,02 mm de Diámetro Interior
235-5678: Sello anular de 6,02 mm de Diámetro InteriorCantidad: 1
197-8006: Sello anular de 196,22 mm de diámetro interior
197-8006: Sello anular de 196,22 mm de diámetro interiorCantidad: 1
126-4935: Sello integral de caucho de borde vulcanizado
126-4935: Sello integral de caucho de borde vulcanizadoCantidad: 2
1J-9671: SELLO ANULAR
1J-9671: SELLO ANULARCantidad: 1
6V-5063: Sello anular de caucho de 23,47 mm de diámetro interior
6V-5063: Sello anular de caucho de 23,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
3J-7354: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interior
3J-7354: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6V-9027: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interno
6V-9027: Sello anular de 8,92 mm de diámetro internoCantidad: 4
Se muestran 1 a 24 de 24
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 348-3682
Contenido: Empaquetaduras, sellos
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 348-3682

MOTOR DE CAMIÓN

C-15 C15

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido