InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón481-0702: Conjunto de eslabón
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón481-0702: Conjunto de eslabón
481-0702: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón de la cadena sellado y lubricado (PPR)

Marca: Cat

Imágenes del producto
481-0702: Conjunto de eslabón
481-0702: Conjunto de eslabón
481-0702: Conjunto de eslabón
481-0702: Conjunto de eslabón
481-0702: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón de la cadena sellado y lubricado (PPR)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional, comuníquese con su distribuidor

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 481-0702

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Paso de la cadena (mm): 261.0
Paso de la cadena (pulg): 10.276
Tamaño del perno (pulg): 1-1/8
Número de secciones de cadena: 44.0
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 292
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.15
Rail To Bushing OD (mm): 62.5
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 9.843
Rail To Bushing OD (in): 2.461
Bushing OD (in): 3.899
Bolt Hole Diameter (mm): 29.57
Link Outside Spread (in): 11.496
Number of Sections: 44
Bushing OD (mm): 99.04
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 67
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 80
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 190
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 250
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.638
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.164
Pin Length (mm): 304.15
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 7.48
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Link Height (mm): 188
Pin Length (in): 11.974
Link Inside Spread Roller (mm): 143.6
Link Height (in): 7.402
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 5.654
Master Link Type: 1 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 481-0702

TRACTOR DE CADENAS

D10T2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido