Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία472-2967: Κιτ προστατευτικού φώτων και βοηθητικών συνδετήρων
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία
472-2967: Κιτ προστατευτικού φώτων και βοηθητικών συνδετήρων
472-2967: Κιτ προστατευτικού φώτων και βοηθητικών συνδετήρων

Αυτό το κιτ παρέχει προστατευτικά για τα μπροστινά φώτα εργασίας, τα πίσω φώτα εργασίας, τις βοηθητικές υδραυλικές συνδέσεις, τη σύνδεση ηλεκτρικής καλωδίωσης του εργαλείου και την περιοχή του συνδέσμου του εξαρτήματος εργασίας. Σημείωση: Αν απαιτείται επιπλέον προστατευτικό καταλοίπων, ανατρέξτε στο Κιτ ακαθαρσιών.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
472-2967: Κιτ προστατευτικού φώτων και βοηθητικών συνδετήρων
472-2967: Κιτ προστατευτικού φώτων και βοηθητικών συνδετήρων
472-2967: Κιτ προστατευτικού φώτων και βοηθητικών συνδετήρων

Αυτό το κιτ παρέχει προστατευτικά για τα μπροστινά φώτα εργασίας, τα πίσω φώτα εργασίας, τις βοηθητικές υδραυλικές συνδέσεις, τη σύνδεση ηλεκτρικής καλωδίωσης του εργαλείου και την περιοχή του συνδέσμου του εξαρτήματος εργασίας. Σημείωση: Αν απαιτείται επιπλέον προστατευτικό καταλοίπων, ανατρέξτε στο Κιτ ακαθαρσιών.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

484-9755: ΠΛΑΚΑ
484-9755: ΠΛΑΚΑΠοσότητα: 1
498-4735: Προστατευτική πλάκα φωτισμού πάχους 3 mm
498-4735: Προστατευτική πλάκα φωτισμού πάχους 3 mmΠοσότητα: 1
8T-4133: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
8T-4133: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10Ποσότητα: 3
5C-7261: Εξαγωνικό αξιμάδι Μ8 x 1,25
5C-7261: Εξαγωνικό αξιμάδι Μ8 x 1,25Ποσότητα: 1
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head Bolt
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head BoltΠοσότητα: 3
8T-4205: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mm
8T-4205: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mmΠοσότητα: 4
8T-4908: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
8T-4908: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25Ποσότητα: 1
342-9920: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα M8
342-9920: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα M8Ποσότητα: 1
5P-4116: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
5P-4116: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 1
6V-7743: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας M6 x 1mm
6V-7743: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας M6 x 1mmΠοσότητα: 4
9X-2038: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,6 mm
9X-2038: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,6 mmΠοσότητα: 2
9X-2045: Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη μήκους 20 mm
9X-2045: Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη μήκους 20 mmΠοσότητα: 4
391-5623: Προστατευτική πλάκα πάχους 3mm
391-5623: Προστατευτική πλάκα πάχους 3mmΠοσότητα: 2
493-3375: Προστατευτική πλάκα φωτισμού πάχους 3 mm
493-3375: Προστατευτική πλάκα φωτισμού πάχους 3 mmΠοσότητα: 1
489-0522: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
489-0522: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣΠοσότητα: 1
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 3
Εμφανίζονται 1 έως 16 από 16
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 472-2967

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 472-2967

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

257D 257D3 259D 259D3 242D3 236D3 236D 242D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό