AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections472-2967: kit de Protection des éclairages et connecteurs auxiliaires
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections
472-2967: kit de Protection des éclairages et connecteurs auxiliaires
472-2967: kit de Protection des éclairages et connecteurs auxiliaires

Ce kit contient des protections pour les projecteurs avant, les projecteurs arrière, les connexions hydrauliques auxiliaires, la connexion du faisceau électrique de l’outil de travail et la zone du raccord de l’outil de travail. Nota : Si une protection supplémentaire contre les débris est nécessaire, se référer au kit contre les débris.

Marque: Cat

Images du produit
472-2967: kit de Protection des éclairages et connecteurs auxiliaires
472-2967: kit de Protection des éclairages et connecteurs auxiliaires
472-2967: kit de Protection des éclairages et connecteurs auxiliaires

Ce kit contient des protections pour les projecteurs avant, les projecteurs arrière, les connexions hydrauliques auxiliaires, la connexion du faisceau électrique de l’outil de travail et la zone du raccord de l’outil de travail. Nota : Si une protection supplémentaire contre les débris est nécessaire, se référer au kit contre les débris.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

342-9920: Boulon hexagonal M8 à tête bridée
342-9920: Boulon hexagonal M8 à tête bridéeQuantité: 1
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 1
6V-7743: Écrou de blocage conique M6 x 1 mm
6V-7743: Écrou de blocage conique M6 x 1 mmQuantité: 4
9X-2038: Rondelle de 6,6 mm de diamètre intérieur
9X-2038: Rondelle de 6,6 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9X-2045: Vis bombée de 20 mm de long
9X-2045: Vis bombée de 20 mm de longQuantité: 4
484-9755: PLAQUE
484-9755: PLAQUEQuantité: 1
498-4735: Plaque de protection d'éclairage de 3 mm d'épaisseur
498-4735: Plaque de protection d'éclairage de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
5C-7261: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mm
5C-7261: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mmQuantité: 1
8T-4908: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25
8T-4908: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25Quantité: 1
8T-4133: Écrou hexagonal M10
8T-4133: Écrou hexagonal M10Quantité: 3
8T-4196: BOULON - TÊTE HEX.
8T-4196: BOULON - TÊTE HEX.Quantité: 3
8T-4205: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseur
8T-4205: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseurQuantité: 4
391-5623: Plaque de protection de 3 mm d'épaisseur
391-5623: Plaque de protection de 3 mm d'épaisseurQuantité: 2
493-3375: Plaque de protection d'éclairage de 3 mm d'épaisseur
493-3375: Plaque de protection d'éclairage de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
489-0522: COUVERCLE (ENS)
489-0522: COUVERCLE (ENS)Quantité: 1
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
Affichage de 1 à 16 sur 16
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 472-2967

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 472-2967

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

257D 257D3 259D 259D3 242D3 236D3 236D 242D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert