419-9849: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur419-9849: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant

419-9849: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant

Kit de circuit de carburant

Marque: Cat

Images du produit

419-9849: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant

419-9849: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant

Kit de circuit de carburant

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

114-3362: Joint torique de circuit de carburant de diamètre intérieur 10,82 mm

Quantité: 1

114-8718: Joint torique de circuit de carburant 26,64 mm de diamètre intérieur

Quantité: 12

1J-9671: Joint torique NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Quantité: 1

1P-0436: Joint statique pour conduites de filtre à carburant de 1,2 mm d'épaisseur

Quantité: 1

1S-0004: Joint torique VMQ 70A 5,33 x 18,42 mm

Quantité: 2

214-7568: Joint torique STOR (SAE 9/16-18)

Quantité: 11

271-2489: Joint rondelle de diamètre intérieur 3,56 mm

Quantité: 1

2M-2489: Joint à lèvre de 12,70 mm de diamètre d'arbre

Quantité: 2

3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur

Quantité: 4

3J-1907: Joint torique NBR 90A de 1,98 x 11,89 mm

Quantité: 2

3J-7354: Joint torique NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantité: 1

3K-0360: Joint torique NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantité: 1

464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieur

Quantité: 8

4M-8303: Joint torique de 20,29 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

4N-1104: Joint statique de conduite de carburant de 0,79 mm d'épaisseur

Quantité: 1

4N-1105: Joint statique de bride à deux trous de 0,8 mm d'épaisseur

Quantité: 1

4N-1636: Joint statique de pompe à carburant de 0,78 mm d'épaisseur

Quantité: 1

4N-1868: Joint statique adaptateur de régulateur de 0,8 mm d'épaisseur

Quantité: 1

4N-7465: Joint statique de circuit de carburant de 1,8 mm d’épaisseur

Quantité: 1

5P-8119: Joint torique de 17,04 mm de diamètre intérieur

Quantité: 12

6J-2419: Joint torique de 36,17 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6L-3528: Joint statique de montage de régulateur de 0,4 mm d'épaisseur

Quantité: 1

6N-2508: Joint statique cache moteur de 0,79 mm d'épaisseur

Quantité: 1

6N-2645: Joint statique de montage de l'entraînement du régulateur de 0,41 mm d'épaisseur

Quantité: 1

6V-4314: Joint torique de 129,54 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6V-8977: Joint à lèvre en caoutchouc de 25,17 mm de diamètre d'alésage

Quantité: 1

7J-0204: Joint torique NBR 90A 1,63 x 7,65 mm

Quantité: 1

7W-4482: Rondelle de 9,76 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

8H-9204: Rondelle en feutre de 22 mm de diamètre extérieur

Quantité: 12

8L-2786: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mm

Quantité: 4

8L-3873: Joint statique à bride du circuit d'arrêt du carburant hydromécanique

Quantité: 1

8S-5388: Joint statique d'arrêt électrique de 1,6 mm d'épaisseur

Quantité: 1

Affichage de 1 à 32 sur 34

Description relative au numéro de pièce 419-9849

Description : Ce kit contient les joints statiques et les joints nécessaires pour rénover et remonter les composants du circuit de carburant montés sur le moteur. Ce kit ne contient pas de joints d’injecteur. En fonction des besoins, commandez un seul kit de joints d’injecteur. Attributs : nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 419-9849

    Le kit contient:

    Joints statiques, joints, rondelles

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 419-9849

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3412C

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3412 3412C

ALTERNATEUR

SR4

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée