AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles4C-8996: Entraînement à boule hexagonal
Accueil
Fournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles
4C-8996: Entraînement à boule hexagonal
4C-8996: Entraînement à boule hexagonal

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Marque: Cat

Images du produit
4C-8996: Entraînement à boule hexagonal
4C-8996: Entraînement à boule hexagonal

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Spécifications pour le numéro de pièce 4C-8996

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Length (mm): 128,27
Length (in): 5,05
Outer Diameter (mm): 17,27
Outer Diameter (in): 0,679
Taille de la vis hexagonale (mm): 4
Hex Size (in): 0,157
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Longueur hors tout (mm): 128,3
Entraînement (in): 3/8
Material: Carbon Steel
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert