Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
74 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
85 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1093.5 lb
Débit hydraulique optimal
57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3987-4821 m/min (10415-15897 ft/min)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3,180-3,300 m/m (10,433-10,827 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
62 in
Largeur de coupe
60 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
73 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
939.2 lb
Débit hydraulique optimal
57-69 l/min (15-18 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3 987 à 4 821 m/min (13 080 à 15 816 pi/min)
Cylindrée du moteur
6.1 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
152-233 Nm (112-172 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
74 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
85 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1106.7 lb
Débit hydraulique optimal
100-130 l/min (26-34 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3998-5198 m/min (13118-17054 ft/min)
Cylindrée du moteur
12 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
297-554 Nm (219-409 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
68 in
Largeur de coupe
66 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
79 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1018.5 lb
Débit hydraulique optimal
57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
2910-4442 m/min (9547-14572 ft/min)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
79.7 in
Largeur de coupe
78 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
92.4 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1161.8 lb
Débit hydraulique optimal
57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3417-5246 m/min (11210-17211 ft/min)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
79.7 in
Largeur de coupe
78 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
92.4 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1175.1 lb
Débit hydraulique optimal
100-130 l/min (26-34 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4332-5631 m/min (14212-18475 ft/min)
Cylindrée du moteur
12 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
297-554 Nm (219-409 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2800-3300 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
2,436-2,772 m/m (7,992-9,094 fpm)
Cylindrée du moteur
9.8 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
369-566 Nm (272-417 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes
1 - 9 sur 9 résultats
1 - 9 sur 9 résultats