ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור481-0702: מכלל חוליה
ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור481-0702: מכלל חוליה
481-0702: מכלל חוליה

מכלל קישור זחל אטום ומשומן (PPR)

מותג: Cat

תמונות מוצר
481-0702: מכלל חוליה
481-0702: מכלל חוליה
481-0702: מכלל חוליה
481-0702: מכלל חוליה
481-0702: מכלל חוליה

מכלל קישור זחל אטום ומשומן (PPR)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 481-0702

יחידות מידה

ארה"במטרי
שיפוע זחל (מ"מ): 261.0
שיפוע זחל (אינץ'): 10.276
מספר קטעי זחל: 44.0
גודל בורג (אינץ'): 1-1/8
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 292
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.15
Rail To Bushing OD (mm): 62.5
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 9.843
Rail To Bushing OD (in): 2.461
Bushing OD (in): 3.899
Bolt Hole Diameter (mm): 29.57
Link Outside Spread (in): 11.496
Number of Sections: 44
Bushing OD (mm): 99.04
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 67
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 80
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 190
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 250
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.638
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.164
Pin Length (mm): 304.15
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 7.48
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Link Height (mm): 188
Pin Length (in): 11.974
Link Inside Spread Roller (mm): 143.6
Link Height (in): 7.402
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 5.654
Master Link Type: 1 Tooth Master
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 481-0702

טרקטור מסוג מסלול

D10T2

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה