Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
562-8083: Kit di cablaggio C175 Repower

562-8083: Kit di cablaggio C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

562-8083: Kit di cablaggio C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

033-8248: Clip ad anello del diametro di 11,1 mm

Quantità: 3

091-0081: Distanziale in acciaio diametro interno 11 mm

Quantità: 5

091-9035: Rondella distanziatrice spessa 20 mm

Quantità: 2

125-7875: Tubo termoretraibile del diametro interno di 7,44 mm

Quantità: 10

125-8534: Piastra di montaggio per fascette stringitubo spessa 5 mm

Quantità: 1

130-5300: Clip di cablaggio larga 35 mm

Quantità: 3

132-5789: Clip per scala con larghezza del morsetto di 20,50 mm

Quantità: 2

133-6934: Distanziale con diametro esterno di 20 mm

Quantità: 2

177-4562: Gommino per cablaggio

Quantità: 17

183-7121: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 35 mm

Quantità: 2

1H-3244: Rondella di bloccaggio dentata diametro interno 6,5 mm

Quantità: 1

200-6345: STAFFA ARTICOLAZIONE

Quantità: 2

204-2281: Fascetta per cavi in plastica nera lunghezza 370,00 mm

Quantità: 49

204-8000: Montaggio a fascetta

Quantità: 3

214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 2

228-7101: O-Ring FKM 90A da 2,1 × 11,4 mm

Quantità: 1

249-5293: Cablaggio sensore di pressione 18 AWG

Quantità: 1

259-7140: perno di bloccaggio conico lungo 80 mm in acciaio inox

Quantità: 2

264-3617: Rondella di bloccaggio a denti interni M10

Quantità: 1

267-2680: Fusibile coperchio pannello 20A

Quantità: 1

267-2744: Bullone nel portafusibile

Quantità: 1

268-9433: Staffa di montaggio per lampada flood

Quantità: 1

286-9434: Cablaggio del convertitore di coppia

Quantità: 1

291-0523: GP CABLAGGIO

Quantità: 1

302-3908: Distanziale con diametro esterno di 20 mm

Quantità: 2

303-1256: Relè da 24 Volt utilizzato nel cablaggio

Quantità: 1

320-3061: Sensore di pressione tarato da 600 kiloPascal

Quantità: 1

320-6224: COMPL. CAVO

Quantità: 1

326-8116: fusibile da 300 Ampere

Quantità: 1

337-9078: Interruttore magnetico

Quantità: 1

344-5675: Dado esagonale M10 x 1,5 mm

Quantità: 4

350-0664: Sensore di pressione (0-116 Kpa)

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 77

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito