2P-8267: Presa trasmissione esagonale
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole2P-8267: Presa trasmissione esagonale
Home2P-8267: Presa trasmissione esagonale

2P-8267: Presa trasmissione esagonale

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

2P-8267: Presa trasmissione esagonale

2P-8267: Presa trasmissione esagonale

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

Marchio: Cat

Descrizione per codice 2P-8267

The Socket Driver is used for effectively engaging with hexagonal fasteners. Its hexagonal socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slippage and damage during operation. This tool transmits torque from a wrench or driver to the fastener, ensuring controlled and efficient tightening and loosening. Its accurate build provides reliable performance under working conditions.

Attributes:
• Features a 3/8 inch square drive for versatile use.
• High torque resistance without deformation.
• Reduces slippage and wear during operation.
• Features a knurled grip for enhanced control.

Applications:
The Socket Driver is used in mechanical assemblies to tighten and loosen hexagonal fasteners, applied in maintenance tasks, ensuring accurate torque delivery in confined spaces.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 2P-8267

Unità di misura

    Overall Length (in):

    2,06

    Outer Diameter (in):

    0,68

    Dimensioni esagono (pollici):

    5,0

    Testa della presa quadrata:

    3/8

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Carbon Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito