Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar2P-8267: Tahrik Altıgen Soket
TanımTeknik özellikler

2P-8267 parça numarası için tanım

The Socket Driver is used for effectively engaging with hexagonal fasteners. Its hexagonal socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slippage and damage during operation. This tool transmits torque from a wrench or driver to the fastener, ensuring controlled and efficient tightening and loosening. Its accurate build provides reliable performance under working conditions.

Attributes:
• Features a 3/8 inch square drive for versatile use.
• High torque resistance without deformation.
• Reduces slippage and wear during operation.
• Features a knurled grip for enhanced control.

Applications:
The Socket Driver is used in mechanical assemblies to tighten and loosen hexagonal fasteners, applied in maintenance tasks, ensuring accurate torque delivery in confined spaces.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

2P-8267 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

    Overall Length (in):

    2,06

    Outer Diameter (in):

    0,68

    Altıgen Boyutu (inç):

    5,0

    Kare Tahrik (inç):

    3/8

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Carbon Steel

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi