Caterpillar
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

搜尋零件編號或名稱
首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒2P-8267: 六角套管扳手
首頁
車間耗材工具棘輪和套管套筒
2P-8267: 六角套管扳手
2P-8267: 六角套管扳手

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

品牌: Cat

產品影像
2P-8267: 六角套管扳手
2P-8267: 六角套管扳手

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格
零件編號 2P-8267 的規格

測量單位

美制公制
總長度 (mm): 52.32
Overall Length (in): 2.06
Outer Diameter (mm): 17.27
Outer Diameter (in): 0.68
Hex Size (mm): 7.94
六角尺寸 (in): 5/16"
方頭驅動 (in): 3/8"
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
Material: Carbon Steel
檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天