2P-8267: שקע משושה להינע
ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים2P-8267: שקע משושה להינע

2P-8267: שקע משושה להינע

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

מותג: Cat

תמונות מוצר

2P-8267: שקע משושה להינע

2P-8267: שקע משושה להינע

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

מותג: Cat

תיאור של מק"ט 2P-8267

The Socket Driver is used for effectively engaging with hexagonal fasteners. Its hexagonal socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slippage and damage during operation. This tool transmits torque from a wrench or driver to the fastener, ensuring controlled and efficient tightening and loosening. Its accurate build provides reliable performance under working conditions.

Attributes:
• Features a 3/8 inch square drive for versatile use.
• High torque resistance without deformation.
• Reduces slippage and wear during operation.
• Features a knurled grip for enhanced control.

Applications:
The Socket Driver is used in mechanical assemblies to tighten and loosen hexagonal fasteners, applied in maintenance tasks, ensuring accurate torque delivery in confined spaces.

אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.

מפרט למק"ט 2P-8267

יחידות מידה

    Overall Length (in):

    2.06

    Outer Diameter (in):

    0.68

    גודל משושה (אינץ'):

    5.0

    הינע מרובע (אינץ'):

    3/8

    Weight (lb):

    0.099

    Material:

    Carbon Steel

מפתח

מפתח

התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה