НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли2P-8267: Бит вложка
НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли2P-8267: Бит вложка
2P-8267: Бит вложка

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

Марка: Cat

Изображения на продукти
2P-8267: Бит вложка
2P-8267: Бит вложка

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Спецификации за каталожен номер 2P-8267

Мерна единица

САЩМетрични
Обща дължина (мм): 52,32
Overall Length (in): 2,06
Outer Diameter (mm): 17,27
Outer Diameter (in): 0,68
Hex Size (mm): 7,94
Размер на шестограм (инч): 5,0
Квадратно задвижване (инч-либ): 3/8
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Material: Carbon Steel
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено