여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
2P-8267: 5/16" 육각 비트 소켓 드라이버
홈워크숍 공급품툴래칫 및 소켓소켓2P-8267: 5/16" 육각 비트 소켓 드라이버
홈2P-8267: 5/16" 육각 비트 소켓 드라이버

2P-8267: 5/16" 육각 비트 소켓 드라이버

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

브랜드: Cat

제품 이미지

2P-8267: 5/16" 육각 비트 소켓 드라이버

부품 번호 2P-8267에 대한 설명

The Socket Driver is used for effectively engaging with hexagonal fasteners. Its hexagonal socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slippage and damage during operation. This tool transmits torque from a wrench or driver to the fastener, ensuring controlled and efficient tightening and loosening. Its accurate build provides reliable performance under working conditions.

Attributes:
• Features a 3/8 inch square drive for versatile use.
• High torque resistance without deformation.
• Reduces slippage and wear during operation.
• Features a knurled grip for enhanced control.

Applications:
The Socket Driver is used in mechanical assemblies to tighten and loosen hexagonal fasteners, applied in maintenance tasks, ensuring accurate torque delivery in confined spaces.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 2P-8267 사양

측정 단위

    Overall Length (in):

    2.06

    Outer Diameter (in):

    0.68

    Hex Size (in):

    5.0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0.099

    Material:

    Carbon Steel

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료