Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat2P-8267: Kuusiokärkihylsy
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat2P-8267: Kuusiokärkihylsy
KuvausTekniset tiedot

Osanumeron 2P-8267 kuvaus

The Socket Driver is used for effectively engaging with hexagonal fasteners. Its hexagonal socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slippage and damage during operation. This tool transmits torque from a wrench or driver to the fastener, ensuring controlled and efficient tightening and loosening. Its accurate build provides reliable performance under working conditions.

Attributes:
• Features a 3/8 inch square drive for versatile use.
• High torque resistance without deformation.
• Reduces slippage and wear during operation.
• Features a knurled grip for enhanced control.

Applications:
The Socket Driver is used in mechanical assemblies to tighten and loosen hexagonal fasteners, applied in maintenance tasks, ensuring accurate torque delivery in confined spaces.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 2P-8267 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Overall Length (in):

2,06

Outer Diameter (in):

0,68

Kuusiokoko (in):

5,0

Neliökanta (in):

3/8

Weight (lb):

0,099

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu