अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट2P-8267: ड्राइव Hex सॉकेट
होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट2P-8267: ड्राइव Hex सॉकेट
2P-8267: ड्राइव Hex सॉकेट

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2P-8267: ड्राइव Hex सॉकेट
2P-8267: ड्राइव Hex सॉकेट

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 2P-8267 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 52.32
Overall Length (in): 2.06
Outer Diameter (mm): 17.27
Outer Diameter (in): 0.68
Hex Size (mm): 7.94
हेक्स का आकार (in): 5.0
स्क्वेयर ड्राइव (in): 3/8
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें