Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品Oリング キット270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換
ホーム
金具類,シール,消耗品Oリング キット
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換

Oリング シール キット: 12サイズ,150シール,水素化ニトリル,78デュロ

ブランド: Cat

製品画像
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換
270-1540: O-リング シール キット; エアコンおよびオイル互換

Oリング シール キット: 12サイズ,150シール,水素化ニトリル,78デュロ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

121-7138: 内径 6.7 mmシール O リング
121-7138: 内径 6.7 mmシール O リング数量: 10
9X-7381: 内径10.82mm Oリングシール
9X-7381: 内径10.82mm Oリングシール数量: 15
9X-7379: 内径4.47 mmOリングシール
9X-7379: 内径4.47 mmOリングシール数量: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal Pick数量: 1
9X-7382: 内径 14 mm O リングシール
9X-7382: 内径 14 mm O リングシール数量: 15
9X-7380: 内径7.65 mm Oリングシール
9X-7380: 内径7.65 mm Oリングシール数量: 15
9X-7383: 17.17mmの内部の直径のOリングのシール
9X-7383: 17.17mmの内部の直径のOリングのシール数量: 10
229-4896: 内径21.8 mm Oリング シール
229-4896: 内径21.8 mm Oリング シール数量: 10
121-7136: 13.4mmの内径のシールOリング
121-7136: 13.4mmの内径のシールOリング数量: 10
121-7137: 内径10.8 mmシールOリング
121-7137: 内径10.8 mmシールOリング数量: 10
9X-7385: 20.22 mm 内径シールOリング
9X-7385: 20.22 mm 内径シールOリング数量: 15
9X-7378: 8.92mm の内部の径のO-リングシール
9X-7378: 8.92mm の内部の径のO-リングシール数量: 15
9X-7384: 26.7mm内径Oリングシール
9X-7384: 26.7mm内径Oリングシール数量: 10
13の1~13を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号270-1540の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
用途: 自動車用エアコン シール。高温フレックス ブーツ シール。高温パワー ステアリング シール。高温用油圧シール。中間シリンダライナ シール
互換性あり: 耐摩耗性。ディーゼル燃料。ジエステル潤滑剤。オゾン。石油,グリース,冷媒HFC - 134a(非フロン)。シリコン溶液。蒸気。水性エンジンクーラント
硬さ(ショアA): 78
マテリアル: HNBR,HNBR - 水素化ニトリル,HNBR(78)
マテリアル明細: HNBRラバーは-40 °C~115 °Cの使用温度に対応しており,燃料,オイル,潤滑油に耐性があり,優れた耐摩耗性と耐切断性を備えています。
互換性なし: 芳香族および含酸素ガソリン。自動車および航空機のブレーキ フルード。塩素化炭化水素。エーテル。ケトン。リン酸エステル液
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。
一次シール材: ゴム
温度(°F): -40° - 240°
温度(°C): -40° -115°
シール形式: Oリング
さらに表示
部品番号270-1540と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G II IT62G IT62H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください