199-9035: 19mm 육각 소켓
홈워크숍 공급품툴래칫 및 소켓소켓199-9035: 19mm 육각 소켓
홈199-9035: 19mm 육각 소켓

부품 번호 199-9035에 대한 설명

The Hexagonal Socket is used to tighten or loosen fasteners with precision and control easily. The 6-point design of the socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself. The hexagonal shape of the socket allows for a better grip on the fastener, reducing the risk of slipping and rounding off the edges of the hex head.

Attributes:
• Made of steel with a chrome finish that provides an extra layer of protection against corrosion and rust
• Provided with good wear resistance and strength to resist deformation under stress

Applications:
The Hexagonal Socket enables technicians to safely handle the component, reducing the risk of errors for efficient and effective maintenance and repair tasks. It is a reliable tool for any toolbox, offering versatility, durability, and precision for many fastening applications.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 199-9035 사양

측정 단위

    Outer Diameter (in):

    0.99

    Inner Diameter (in):

    0.329

    Drive Type:

    Square

    Square Drive (in):

    3/8''

    Length (in):

    2.629

    Hex Size (in):

    0.748

    Weight (lb):

    0.291

    Material:

    Carbon Steel

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료