Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट199-9035: सॉकेट (3/8" ड्राइव)
होम
वर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट
199-9035: सॉकेट (3/8" ड्राइव)
199-9035: सॉकेट (3/8" ड्राइव)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
199-9035: सॉकेट (3/8" ड्राइव)
199-9035: सॉकेट (3/8" ड्राइव)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 199-9035 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outer Diameter (mm): 25.15
Outer Diameter (in): 0.99
Inner Diameter (mm): 8.38
Inner Diameter (in): 0.329
Drive Type: Square
Square Drive (in): 3/8''
लंबाई (mm): 66.8
लंबाई (in): 2.629
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0.748
Weight (kg): 0.132
Weight (lb): 0.291
आकार (mm): 19.0
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें