Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки199-9035: Сменная головка (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма)
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки
199-9035: Сменная головка (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма)
199-9035: Сменная головка (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
199-9035: Сменная головка (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма)
199-9035: Сменная головка (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 199-9035

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outer Diameter (mm): 25,15
Outer Diameter (in): 0,99
Inner Diameter (mm): 8,38
Inner Diameter (in): 0,329
Drive Type: Square
Square Drive (in): 3/8''
Длина (мм): 66,8
Длина (дюймы): 2,629
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,132
Weight (lb): 0,291
Размер (мм): 19,0
Material: Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом