Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper199-9035: Kontakt (3/8-tommers drev)
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
199-9035: Kontakt (3/8-tommers drev)
199-9035: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Merke: Cat

Produktbilder
199-9035: Kontakt (3/8-tommers drev)
199-9035: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 199-9035

Måleenheter

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 25,15
Outer Diameter (in): 0,99
Inner Diameter (mm): 8,38
Inner Diameter (in): 0,329
Drive Type: Square
Square Drive (in): 3/8''
Lengde (mm): 66,8
Lengde (tommer): 2,629
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,132
Weight (lb): 0,291
Størrelse (mm): 19,0
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert