StartWerkplaatsproductenGereedschapRatels en doppenDoppen199-9035: Dop (3/8 in aandrijving)
Start
WerkplaatsproductenGereedschapRatels en doppenDoppen
199-9035: Dop (3/8 in aandrijving)
199-9035: Dop (3/8 in aandrijving)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Merk: Cat

Productafbeeldingen
199-9035: Dop (3/8 in aandrijving)
199-9035: Dop (3/8 in aandrijving)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
BeschrijvingSpecificaties
Specificaties voor onderdeelnummer 199-9035

Meeteenheden

VSMetrisch
Outer Diameter (mm): 25,15
Outer Diameter (in): 0,99
Inner Diameter (mm): 8,38
Inner Diameter (in): 0,329
Drive Type: Square
Square Drive (in): 3/8''
Lengte (mm): 66,8
Lengte (in): 2,629
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,132
Weight (lb): 0,291
Maat (mm): 19,0
Material: Carbon Steel
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert