HjemUndervognValsekomponenterLøpehjul420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE
Hjem
UndervognValsekomponenterLøpehjul
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE

Universalmellomdrev

Merke: Cat

Produktbilder
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE
420-9363: MELLOMDREVGRUPPE BELTE

Universalmellomdrev

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 420-9363

Måleenheter

USMetrisk
Boltstørrelse (mm): 7/16
Bredde på understell (mm): 405
Boltstørrelse (tommer): 7/16
Flenstype: Senterflens
Flensdiameter (tommer): 24,6
Trinndiameter (tommer): 23,031
Flensdiameter (mm): 625
Diameter (mm): 625
Trinndiameter (mm): 585
Akseldiameter (mm): 58
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4,99
Shaft OD (mm): 126,75
Center Flange Width (mm): 110,4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51,42
Center Flange Width (in): 4,346
Shaft Protrusion Length (in): 2,024
Idler Rim Width (in): 8,031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15,945
Center Flange Diameter (in): 24,606
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 420-9363

BULLDOSER

D7R II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert