AcasăTren de rulare​Componente de rulareGrupuri de roți intermediare420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ
Acasă
Tren de rulare​Componente de rulareGrupuri de roți intermediare
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ

Roată intermediară regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ
420-9363: GRUP ROATĂ INTERMEDIARĂ-ȘENILĂ

Roată intermediară regim general

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 420-9363

Unități de măsură

SUAMetric
Lățimea trenului de rulare (mm): 405
Diametrul flanșei (in): 24,6
Diametrul benzii de rulare (mm): 585
Diametrul flanșei (mm): 625
Diametrul arborelui (mm): 58
Dimensiune șurub (in): 7/16
Tip flanșă: Flanșă centrală
Dimensiune șurub (mm): 7/16
Diametrul benzii de rulare (in): 23,031
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4,99
Shaft OD (mm): 126,75
Center Flange Width (mm): 110,4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51,42
Center Flange Width (in): 4,346
Shaft Protrusion Length (in): 2,024
Idler Rim Width (in): 8,031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15,945
Center Flange Diameter (in): 24,606
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 420-9363

TRACTOARE CU SENILE

D7R II

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert