AloitusAlavaunuValssatut komponentitJohtopyöräryhmät420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO
Aloitus
AlavaunuValssatut komponentitJohtopyöräryhmät
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO

Yleiskäyttöinen johtopyörä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO
420-9363: JOHTOPYÖRA RYHMÄN-RUNKO

Yleiskäyttöinen johtopyörä

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 420-9363 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Laipan halkaisija (in): 24,6
Alavaunun leveys (mm): 405
Laipan tyyppi: Keskilaippa
Kulutuspinnan halkaisija (in): 23,031
Laipan halkaisija (mm): 625
Pultin koko (mm): 7/16
Kulutuspinnan halkaisija (mm): 585
Pultin koko (in): 7/16
Akselin halkaisija (mm): 58
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4,99
Shaft OD (mm): 126,75
Center Flange Width (mm): 110,4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51,42
Center Flange Width (in): 4,346
Shaft Protrusion Length (in): 2,024
Idler Rim Width (in): 8,031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15,945
Center Flange Diameter (in): 24,606
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 420-9363

TELAPUSKUTRAKTORI

D7R II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa